Reblochon de Savoie AOP: 13 cm im Durchmesser mit einem Gewicht von fast 500 g
Was die Wäge- und Sortiervorgänge betrifft, so erfordert der Käse und insbesondere der berühmte Reblochon der Familie Chabert ein hohes Maß an Präzision und Zuverlässigkeit. Daher war es notwendig, einen Partner hinzuzuziehen, der alle Anforderungen der Lebensmittelproduktion in Bezug auf Messleistung, Zuverlässigkeit und Robustheit erfüllen konnte.
Chabert wandte sich daher an Fine-Spect, ein Unternehmen, das sich nicht nur auf dynamisches Sortieren, Kalibrieren und Wiegen spezialisiert hat, sondern auch Maschinen für die Agrar- und Lebensmittelindustrie herstellt. Es ist für die Qualität seiner Entwicklungen anerkannt und ein langjähriger Partner von HBM.