NG120: Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen - Nitrilgummi
Der Nitrilgummi NG120 ist ein braunes, aus nur einer Komponente bestehendes Abdeckmittel in der Tube zum Schutz von Dehnungsmessstreifen-Installationen. Der flüssige Klebstoff ist öl-, kraftstoff- und weichmacherbeständig und härtet in Kontakt mit Luft bei Raumtemperatur aus.
Es ist darauf zu achten, dass die vollständig abgedeckte Messstelle nicht mit acetonhaltigen DMS-Reinigungsmitteln (z.B. 1-RMS1) in Berührung kommt, da sich der NG120 mit Aceton entfernen lässt. NG120 ist nicht mit PU140 kombinierbar.
Das Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen NG120 kann bei Raumtemperatur (20°C +/- 5°C) für ca. 15 Monate (ab Versanddatum Werk) gelagert werden.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus Nitrilgummi in der Tube
- Temperaturbereich: -40°C ... + 120 °C
- Anwendung aus der Tube, zum Zerfließen lassen, Pinseln oder Spachteln
Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen NG120 im Online-Shop kaufen*:
- 1-NG120: 1 Tube mit ca. 130 g Inhalt. Ausreichend für ca. 200 Dehnungsmessstreifen.**
*In Kürze lieferbar.
**Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch an Abdeckmittel u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Abdeckmittel NG120 Produktliteratur
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
NG120 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French | |||
Sicherheitshinweise | ||||
NG120 - Sicherheitshinweise | English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||