Werkstudent (m/w/d) Embedded Firmware Development

Location: Darmstadt

Ihre Aufgaben

  • Implementierung virtueller Hardware mit QEMU zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses

  • Integration der virtuellen Hardware in die Continuous Integration mit Smoke Tests

  • Automatisierung der Entwicklungsarbeit durch Code-Generierung von Boilerplate-Code und Dokumentengenerierung für Spezifikationen und Datenblätter

  • Unterstützung des Entwicklungsprozesses durch Untersuchung neuer Technologien

Ihr Profil

  • Student/in im Studiengang Informatik, Wirtschaftsinformatik o.ä.

  • Sehr gute C/C++ Programmierkenntnisse 

  • Grundkenntnisse in Container Virtualisierung (z.B. Docker)

  • Grundkenntnisse in Linux

  • Erfahrung mit Versionskontrollsystemen (z. B., git)

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

  • Gute Teamwork- und Kommunikationsfähigkeiten

  • Neugierde und Interesse an neuen Technologien

Wir bieten

Als weltweit führendes Messtechnikunternehmen mit einer großen Vielfalt anspruchsvoller und vielseitig einsetzbarer Produkte bieten wir eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie die Einbindung in ein qualifiziertes, motiviertes und kollegiales Team, das sich über Ihre Unterstützung freut.

 

Die zu lösenden Aufgabestellungen sind vielfältig und anspruchsvoll. Sie unterstützen das Embedded Software Entwicklungsteam bei der Implementierung und Pflege moderner Entwicklerwerkzeuge. Unter anderem virtualisieren Sie vorhandene Entwicklungsmuster, sodass diese als virtuelle Hardware zur Verfügung stehen und unterstützen den Entwicklungsprozess durch das Implementieren von Code- und Dokumentengeneratoren. Die virtuelle Hardware wird in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt, z. B. zur Unterstützung des Firmware-Entwicklungsprozesses, wenn keine Hardware vorhanden ist, für automatisierte Smoke-Tests in der Continuous Integration oder für den Betrieb der virtuellen Hardware in einer Container Umgebung, wie Kubernetes innerhalb der Cloud. Die Codegenerierung hingegen vermeidet das Schreiben von Boilerplate-Code, sodass der Entwicklungsprozess optimiert wird.

Wir stellen Ihnen die notwendige Hardware zur Verfügung und bieten die Möglichkeit, remote zu arbeiten.

Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Hier finden Sie unsere Bewerbungstipps

Kontakt

Lina Michel
Hottinger Brüel & Kjaer GmbH
Personalabteilung
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt

+49 6151 803-8184

[email protected] 

Jetzt bewerben!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an [email protected]