In der industriellen Prozessüberwachung und Fabrikautomatisierung ist die Auswertung von mechanischen Messgrößen wie zum Beispiel der einwirkenden Kräfte und Lasten unerlässlich. So ist auch in der wägetechnischen Prozesskontrolle, der Einsatz von innovativen, robusten und hoch genauen Messeinrichtungen, ein wichtiger Aspekt der Elektronik. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an diese – wie zum Beispiel eine einfache und intuitive Bedienung über einen Webserver, Bereitstellung von modernen Feldbus-und IloT-Schnittstellen zur Anbindung an Automatisierungssysteme.
In diesem Vortrag im Rahmen der Solids OnlineDays 2021 zeigt Ihnen Michael Guckes wie Hottinger Brüel & Kjaer (HBK) mit smarten industriellen Messverstärkern das Thema Füllen, Dosieren und Kontrollwiegen löst. Erfahren Sie darüber hinaus, was der Unterschied zwischen Parametrieren und Programmieren ist und welcher Kosten-Nutzen draus resultiert. Anhand einer Live Demo stellt Michael Guckes diese Eigenschaften nochmal anschaulich dar.