Spart Zeit und Kosten
- Kein Platzbedarf im Schaltschrank
- Einfache Integration
- Kostengünstige ganzheitliche Messlösung
Kraftmessdosen mit 0-10 V / 4-20 mA Ausgangssignal
Das HBK-Portfolio für Kraftmesstechnik wird zunehmend mit Sensoren mit integrierter Elektronik erweitert. So haben Kunden die Wahl zwischen Kraftaufnehmern und Dehnungssensoren mit folgenden Ausgangssignalen:
Die technischen Spezifikationen der Verstärker sind perfekt auf den jeweiligen Sensor abgestimmt. Je nachdem, für welches Produkt Sie sich entscheiden, ist der Verstärker entweder in den Sensor integriert oder als Kabelelektronik in einem separaten Gehäuse ausgeführt. Die Abmessungen des Aufnehmers unterscheiden sich nicht von der entsprechenden klassischen Analogausführung.



MINIATUR | STANDARD | GROßE KRÄFTE | DEHNUNGSSENSOREN | ||
| NENN- MESSBEREICH | 50 N... 50 kN | 0.5 kN... 200 kN | 200 kN... 10 MN | n.a. | n.a. |
DRUCKKRAFT | C9C | C2 | C6B | SLH700VA | SLB700A/06VA |
| ZUG- UND DRUCKKRAFT | U9C | U2B | * | SLH700VA | SLB700A/06VA |
ZUG- UND DRUCKKRAFT MIT FLANSCHMONTAGE | U93A | - | - | - | - |
| VERSTÄRKER | KABELELEKTRONIK | INTEGRIERT** | INTEGRIERT** | INTEGRIERT** | INTEGRIERT** |
| OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
*Kontaktieren Sie uns, wenn sie große Zug- und Druckkräfte mit einem Sensor mit integriertem Verstärker messen möchten.
**Mit den gleichen Abmessungen wie die passive Version des Sensors.