Problem
Alles, was den Markt, den Endverbraucher, die Industrie, das Bauwesen oder hochmoderne Unternehmen erreicht, hat irgendeine Art von Prüfung oder Qualitätskontrolle durchlaufen. Jeder, der bisher keinen Kontakt zur Materialprüfung hatte, ist von Größe und Umfang dieses Fachgebietes überrascht. Heute wäre es undenkbar, dass ein Stuhl nach einigen Tagen des Gebrauchs bricht, ein Fahrzeugbauteil unter den physikalischen Beanspruchungen versagt oder ein Rohr den Drücken der hindurchlaufenden Flüssigkeit nicht standhalten kann. Die Garantie dafür, dass dies nicht geschieht, sind die unzähligen Material- und Bauteilprüfungen, die zuvor durchgeführt werden. Diese Tests erfolgen mithilfe hochwertiger Prüfmaschinen, wie sie Hoytom anbietet, um zuverlässige und genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
Lösung
Hoytom benötigt für seine Maschinen qualitativ hochwertige Kraftaufnehmer, denn nur so kann für den wichtigsten Aspekt der Prüfungen – die Eingangsdaten – absolute Zuverlässigkeit sichergestellt werden. Durch die Ausstattung seiner Maschinen mit Kraftaufnehmern von HBK (zuvor HBM) kann Hoytom die höchsten Standards in der Branche bieten. Somit kann Hoytom seine Maschinen mit einer Garantie von drei Jahren anbieten. Hoytom nutzt darüber hinaus auch die Marke HBK als Marketinginstrument, da der Markt die Zuverlässigkeit und Qualität von HBK schätzt.
Ergebnisse
Die Kraftaufnehmer in den Hoytom-Prüfmaschinen sorgen für bestmögliche Genauigkeit in allen Messbereichen. In Kombination mit der Hoytom-eigenen Software für Prüfablauf und Messdatenverarbeitung und der maßgeschneiderten Elektronik werden bei einfacher und intuitiver Bedienung sehr hohe Effektivität, Leistung und außergewöhnlich gute Genauigkeit erreicht. Dieses hohe Qualitätsniveau erlaubt Hoytom den Einstieg in den internationalen Markt, ermöglicht eine Exportquote von 50 % und sichert die Loyalität seiner Kunden, die sich nicht nur auf die Erfahrung und das Wissen von Hoytom verlassen, sondern auch auf die Technologie, auf der die Maschinen des Unternehmens basieren.