Kombinieren Sie eine Vielzahl bewährter HBK-Wägezellen mit Ihrer bevorzugten Schnittstelle für Ihre speziellen Anforderungen zu einer kundenspezifischen digitalen Wägezellen-Messkette.
Die Wägezellen-Messkette (LCMC) besteht aus den von Ihnen gewählten HBK-Wägezellen und einer Elektronikeinheit.
Für eine LCMC wählen Sie gemäß Ihren Anforderungen eine der 14 verfügbaren HBK-Wägezellen und eine gängige Elektronik. Die Elektronik ist zwar für alle 14 Wägezellen identisch, bietet jedoch sieben verschiedene Ausgabeoptionen, unter anderem ist sie mit IO-Link kompatibel.
Mit 11.000 möglichen individuellen Konfigurationen ist diese Standardlösung nicht nur in Leistung und Wirtschaftlichkeit überlegen, sondern erfüllt darüber hinaus Ihre ganz spezifischen Anforderungen.
Über die IO-Link-Schnittstelle können Sie von zahlreichen Vorteilen, wie intelligenten Funktionen (Datenaufbereitung, Eigenüberwachung und Warnungen), bidirektionaler Sensorkommunikation und einfacher Installation, profitieren.