U93A Miniatur-Kraftsensor mit IO-Link U93A Miniatur-Kraftsensor mit IO-Link | HBM

Miniatur - Kraftsensor U93A: Miniaturkraftaufnehmer für Zug und Druckkräfte zur Flanschmontage

Die klein bauende und sehr steife U93A misst zuverlässig statische und hochdynamische Zug- und Druckkräfte. Auf Grund der kleinen Abmaße und den guten dynamischen Eigenschaften ist die U93A eine preisgünstige Alternative zu piezoelektrischen Kraftsensoren. Der mechanische Anschluss ist einfach, schnell und sicher auszuführen, da die U93A erfolgt über eine beidseitige Flanschverschraubung verfügt.

Wie alle Kraftaufnehmer von HBK lässt sich U93A einfach konfigurieren und passt sich somit den Gegebenheiten an. Die Konstruktion mit Stützmembranen macht den Sensor außergewöhnlich robust und querkraftstabil. Hinzu kommt ein wichtiges Detail für das Produktionsumfeld: Das Kabel des Kraftsensors U93A ist schleppkettentauglich und ölfest

Neu: Ab sofort mit stark verbesserter Genauigkeit und auf Wunsch mit festangeschlossenem Verstärkermodul.

HBM-Genauigkeitsklasse: 0,2

Nennkräfte: 1 kN ... 50 kN

Ausgänge: IO-Link, 0-10 V, 4-20 mA, mV/V (passive)

Sie haben die Wahl: Neben den bekannten Optionen können Sie die U93A jetzt auch als bei uns im Werk kalibrierte Messkette bestellen!

Der Miniatur-Kraftsensor U93A von HBK ist jetzt als Messkette mit 0-10 V, 4 – 20 mA oder IO – Link Schnittstelle verfügbar.

Alle verfügbaren HBK-Kraftmessdosen mit Verstärkeroption

Sofort einsatzbereit

  • Einfaches „Plug & Measure“
  • Sensor als fertig kalibrierte, messbereite Messkette erhältlich
  • Anwenderfreundliche Konfiguration durch den HBK Konfigurationssystem
  • Verschiedene Schnittstellen: V, mA oder IO LINK Ausgang
  • Steckermontage für HBK-Messverstärker optional möglich
  • TEDS auf Wunsch

Individuelle Konfiguration, schnelle Flanschmontage und einfache Inbetriebnahme.

Robustheit neu definiert

  • Schutzart IP68
  • Verschweißte Konstruktion
  • Verschweißte Konstruktionen aus rostfreiem Stahl nach DIN
  • Kabel ist schleppkettentauglich und beständig gegen fast alle Betriebsstoffe
  • Extrem hohe Querkraftbeständigkeit
  • EMV-geprüft
  • Mit IO Link: Sensor Health Monitoring

Trotz kleiner Bauweise liefert der Sensor stets zuverlässige Ergebnisse. Stabil auch bei ungünstigen Rahmenbedingungen. Digitales Sensor Health Monitoring warnt bei Überlastung.

Klein & Schnell

  • Kompakte Bauart mit geringem Platzbedarf
  • Geringer Durchmesser
  • Sehr geringe Verformung unter Last, hohe Steifigkeit, sehr hohe Eigenfrequenz

Ideal geeignet für Kraft-Weg-Messungen in Kombination mit Wegaufnehmern und Messungen schneller Vorgänge.

Miniatur-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

IO-Link-Technik erlaubt schnelle Messungen bei niedrigeren Kosten und gleichzeitig höherer Effizienz und Zuverlässigkeit. Eine Übersicht der digitalen Merkmale finden Sie unten.

AusgangssignalDigitales Signal nach IO-Link Smart-Sensor-Profil
FilterBessel- und Butterworth-Filter. Grenzfrequenz von 0,001 bis 1000 Hz, numerisch einzugeben
LinearisierungDurch Eingabe von Lagerpunkten (bis zu 21) oder Koeffizienten von kubischen oder quadratischen Gleichungen möglich
StatistikMaximum, Minimum, Spitze-Spitze, Mittelwert usw.
GrenzwertschalterZwei Grenzwertschalter
Digitaler SchaltausgangEiner permanent verfügbar, ein weiterer, wenn die Datenübertragung ausgeschaltet ist (SIO-Modus)
EinheitenKraftsignale werden standardmäßig in Newton übertragen. Andere Einheiten sind ebenfalls als Ausgangssignal verwendbar.

U93A Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
U93A - Caractéristiques techniques French
U93A - Data Sheet English
U93A - Datenblatt Deutsch
U93A - Prospetto dati Italian
U93A - データシート Japanese
U93A - 數據表 Chinese
Broschüren
Kräfte sicher messen - Broschüre Deutsch
Reliable force measurement - Brochure English
Montageanleitungen
U93a - Montageanleitung English, Deutsch
Kurzanleitungen
U93A - Kurzanleitung English, Deutsch, French, Italian, Chinese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.