Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Hier liegt der Ausgangspunkt für unser System zur robusten, mobilen Datenerfassung. Der Somat eDAQ Base Processor (ECPU-PLUS) ist das Fundament, auf dem die eDAQ-Systeme aufbauen.

Die Komponenten des Somat eDAQ-Systems sind speziell für diese Anwendungen ausgelegt; die Eingangsspannung für das System rangiert in einem weiten Bereich von 10 - 55 V DC. Interne Pufferbatterien schützen das eDAQ-System vor unvorhergesehenen Ausfällen der Stromversorgung oder zu niedriger Spannung.

Der ECPU-PLUS arbeitet mit Ethernet-Kommunikation und verfügt über einen eigenen Web-Server mit konfigurierbarer IP-Adresse. Diese Kombination ermöglicht dem eDAQ-System eine mühelose drahtlose Kommunikation über WWAN-Modems, 802.11-Geräte oder drahtlose Punkt-zu-Punkt-Brücken. Ein HSS-Anschluss für Hochgeschwindigkeitskommunikation stellt dem Anwender am Somat eDisplay, einem besonders robusten LCD-Display, Echtzeitkanäle und Testinformationen zur Verfügung.

Zur Verwaltung der Prüfdaten ist der ECPU-PLUS in der Lage, ein breites Spektrum an Onboard-Datenverarbeitungsaufgaben auszuführen. Hierzu gehören individuell berechnete Kanäle, Trigger, Gates, boolesche Ausdrücke und Somat DataModes™. Jedes Datenerfassungssystem kann Zeitreihendaten erfassen, mit den Somat DataModes™ allerdings können Anwender Daten in zahlreichen, einfach zu verwaltenden und zu analysierenden Formaten speichern, darunter Burst History, Time at Level, Event Slice, Peak-Valley-Matrix und Rainflow-Klassierung.

Für eDAQ-Systeme stehen drei verschiedene Speicheroptionen zu Verfügung: intern (bis zu 32 GB), DRAM (Upgrademöglichkeit bis 256 MB) und externe PCMCIA-Karte (bis zu 4 GB).

Zusätzlich verfügt der ECPU-PLUS-Prozessor über zehn digitale E/A-Kanäle und acht Impulszähler-Kanäle. Optional kann das Somat ECOM-Layer installiert werden (ECPU-PLUS-COM), wodurch drei spezielle CAN-Schnittstellen, eine Schnittstelle für das Fahrzeugbus-Modul und ein GPS-Kommunikationsport bereitgestellt werden.

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 23 cm B x 27,6 cm L x 6,6 cm H
Gewicht:
3,78 kg
Temperatur:
-20 °C bis 65 °C
Anschlüsse:

(1) Versorgung - 15-poliger D-Sub-Anschluss
(1) Kommunikation - 26-poliger High-Density D-Sub-Anschluss
(1) HSS - Somat M8-Schottaufschraubstutzen
(1) Digitaler E/A - 44-poliger High-Density D-Sub-Anschluss

System

Eingangsspannung: 10 - 55 V DC
Sicherungen:
10 A, Kfz-Mini-Flachsicherung
Interne Pufferbatterie
Abtastraten:
Taktraten des Haupttaktgebers

100 kHz = 0,1 Hz bis 100 kHz
98,3 kHz = 0,1 Hz bis 98.304 Hz

Datenkommunikation

Ethernet: 100 BaseT
Seriell:
RS232 bis zu 115.200 Baud

Speicher

Interner Flash-Speicher:
Standard:
1 GB
Upgrades:
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Externer Speicher:
4 GB
Interner DRAM:

Standard: 64 MB
Upgrade: 256 MB

Eingänge

Digitale E/A:

Minimum: -0,3 V
Maximum:
5,5 V

Impulszähler

Anzahl der Eingänge: 8
Impulszählermodi:
Impulsdauer, Impulsfrequenz, Tastverhältnis und Impulsrate

Beinhaltet

(1) Somat SAC-EPWR15 eDAQ-System-Netzkabel
(1) Somat SAC-ESR9/XO Kommunikationskabel
(1) Somat SAC-EDIO Kabel für digitale E/A

Produktoptionen

Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer

Das Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer (ECOM) bietet drei Schnittstellen für CAN-Geräte, eine Schnittstelle für Fahrzeugbus-Module (VBM) und einen GPS-Kommunikationsanschluss.

Das ECOM ist ein äußerst vielseitiges Layer, das eine direkte Korrelation zwischen den Fahrzeugbus-Kanälen und physikalischen Daten (z. B. Analogwerte, Thermoelement und Frequenz) sowie GPS liefert. Pro Eingang können bis zu 254 Fahrzeugbus-Kanäle aufgezeichnet werden, sodass im eDAQ-System insgesamt eine praktisch unbegrenzte Anzahl an Kanälen zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu anderen Datenerfassungsprodukten „verbrauchen“ die Fahrzeugbus-Kanäle überhaupt keine Analogeingänge. Der Eingang aller 254 Kanäle erfolgt nämlich direkt über einen einzigen Anschluss.

Das ECOM kann als passiver Mithörer im Controller-Bussystem eingesetzt werden, bei Bedarf kann es aber auch zum aktiven Teilnehmer werden und Abfragen nach spezifischen Informationen durchführen. Mit einem einfachen logischen Maskierungsschema werden benötigte Datenblöcke in einer einfach zu verwaltenden Textdatenbank identifiziert. So wird angegeben, wo eine besondere Nachricht innerhalb des Datenblocks liegt. Diese Methoden zu erlernen, ist in kürzester Zeit möglich, außerdem lassen sich die Daten mit Tools wie Microsoft Excel auch besonders leicht handhaben. Dabei können PGNs (Parametergruppennummern), PIDs (Parameter-IDs) und sogar direkte Adressinformationen hinzugefügt oder geändert werden. Zur Ausstattung des ECOM-Layers gehören viele vordefinierte Datenbanken wie J1939 und OBDII, die den Zugriff auf Standardinformationen durch simples ‘Zeigen und Klicken’ besonders einfach machen.

Der GPS-Kommunikationsanschluss ist für den Einsatz mit Somat GPS-Geräten vorgesehen.

Teilenummer-Code

Das folgende Nummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

ECPU-PLUS: eDAQ ECPU-PLUS-Prozessor
ECPU-PLUS-COM: eDAQ ECPU-PLUS-Prozessor mit integriertem ECOM-Layer

SoMat eDisplay

Das SoMat eDisplay ist ein robustes, wetterfestes LCD-Display, das den Anwendern in Echtzeit Feedback zum Testablauf gibt.

Not CE compliant.

Product No.: 1-E-DISPLAY-2

Externer Speicher (1 GB)

Der externe Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-1024MBFLASH-2

Externer Speicher (2GB)

Der externe Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-2048MBFLASH-2

Interner Speicher (1GB)

Der interne Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF1GB-INT-2

Interner Speicher (2GB)

Der interne Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF2GB-INT-2

Interner Speicher (4GB)

Der interne Speicher von SoMat (4 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF4GB-INT-2

Interner Speicher (8GB)

Der interne Speicher von SoMat (8 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF8GB-INT-2

Interner Speicher (16GB)

Der interne Speicher von SoMat (16 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF16GB-INT-2

Aufnehmerkabel für digitale E/A

Das SoMat SAC-EDIO-Kabel für digitale Eingänge/Ausgänge ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Product No.: 1-SAC-EDIO-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell)

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.

Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel.

Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell)

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub

Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (SAC-ESYNCADAPT) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub (seriell)

Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (Z-ESYNCADAPT-SC) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub, einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ-System-Netzkabel

Das SoMat SAC-EPWR15 eDAQ-System-Netzkabel (SAC-EPWR15) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit verzinnten Anschlussdrähten.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
English
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Zubehör
English
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.