Dank ihres besonderen Designs ohne Kanten und Spalten ist die aseptische Wägezelle PW25 optimal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Sauberkeitsbedarf geeignet. Der integrierte Überlastschutz macht sie gegenüber physikalischen Einflüssen weitestgehend unempfindlich. Erfahren Sie mehr über die einfach zu reinigende Wägezelle.
- integrierter, gekapselter Überlastanschlag
- Einbaukompatibel zu Industriestandardwägezelle SP-4
- Edelstahlgehäuse mit IP68/IP69K Schutz
- Nennlast 10kg und 20kg
- leicht zu reinigen