Zur Prüflingsanalyse und Echtzeitautomatisierung mit Ethernet, EtherCAT, PROFINET oder XCP-on-Ethernet im Parallelbetrieb
QuantumX CX27C: Datenanalyse und Automatisierung – beide Welten optimal bedienen
Das Gateway-Modul QuantumX CX27C ist der Schlüssel in viele Welten der Messkette – ganz ohne Kompromisse.
Es ermöglicht sowohl eine zeitsynchrone messtechnische Analyse des Prüflings, als auch die Integration in die Prüfstandsautomatisierung und damit das Testen in Echtzeit.
Sensorinformationen von bis zu 24 QuantumX- oder SomatXR-Modulen können gleichzeitig erfasst und parallel bis zu 199 Signale in Echtzeit eingebunden werden. Besonders flexibel ist das Gateway-Modul CX27C durch die verschiedenen Möglichkeiten der Datenintegration:
- Integration via Ethernet TCP/IP in die Datenerfassungssoftware catman oder jede beliebige Software
- Integration in Echtzeit via EtherCAT oder PROFINET IRT
- Integration via XCP-on-Ethernet in jede beliebige CAL-Software

QuantumX einfach und schnell integrieren
Es steht eine Vielzahl von Synchronisationsmöglichkeiten, wie EtherCAT™, PROFINET oder Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2 und NTP, zur Auswahl, um das leistungsstarke Datenerfassungssystem QuantumX schnell und einfach in unterschiedlichste Testumgebungen einzubinden.
Mit dem CX27C-Gateway eignet sich QuantumX ideal für folgende Anwendungen:
- Struktur- und Thermische Betriebsfestigkeit
- Motor- und Antriebsstrang
- Funktionsentwicklung für Steuergeräte
Hohe Flexibilität
- Messdaten mit QuantumX und catman erfassen
- Integration in Echtzeit (EtherCAT oder PROFINET) via XCP-on-Ethernet
- Alle typischen Signale und Sensoren mit einem System
- Ideal für täglich wechselnde und anspruchsvolle Aufgaben

Hohe Performance
- Ethernet Datendurchsatz mit 2 MS/s
- 199 Echtzeitsignale parallel im Millisekunden-Raster
- Einzigartiger Parallelbetrieb der 4 Bus-Anbindungen, z.B.
- EtherCAT + Ethernet
- PROFINET + Ethernet
- EtherCAT und XCP-on-Ethernet
- mehrere CX27C in einem System: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
- XCP-on-Ethernet und CAN FD mit MX471C

Hoher paralleler Datendurchsatz dank zweier Signalpfade
Schnell konfiguriert
- Automatische Konfiguration durch Automapping
- Mehrere Synchronisationsmöglichkeiten (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire…)
- Kostenlose und einfache Konfigurations-Software (MX-Assistent)
- ideal für täglich wechselnde und anspruchsvolle Aufgaben

Schnelle Signalintegration mittels automatischer Kanalparametrierung (TEDS) und Automapping.
CAD Drawings and CAD Models
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Technical Documentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| CX27C - Data Sheet | English | |||
| CX27C - Datenblatt | Deutsch | |||
| Broschüren | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| QuantumX CX27C Gateway - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| Zubehör | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
|
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis
This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis. | sprachunabhängig | |||
|
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet. | English | |||
|
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet. | sprachunabhängig | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||