QuantumX CX27B: beide Welten optimal bedient – Datenanalyse und Automatisierung

Mit dem Gateway-Modul QuantumX CX27B lassen sich bis zu 24 QuantumX-Module in Echtzeit in eine Messkette einbinden und 199 Signale gleichzeitig erfassen. Damit eignet es sich ideal für den Einsatz in einfachen sowie komplexen Entwicklungsprüfständen mit einer hohen Anzahl an Messkanälen am Prüfling im vollautomatisierten und simulierten Betrieb – etwa an Motor-, Antriebsstrang- oder Komponenten-Prüfständen.

Ausge­stattet mit EtherCAT-Schnittstelle ermöglicht QuantumX CX27B Echtzeit-Zykluszeiten im Millisekunden-Raster auch bei räumlich verteilten Messungen. Neben der Echtzeit unterstützt das Modul paralleles Datastreaming via Ethernet TCP/IP. So können in Kombination mit der HBM PC-Software catman Daten mit Messraten von bis zu 100 kS/s pro Kanal beobachtet, analysiert und aufge­zeichnet werden – ohne die Echtzeit-Automatisierungsaufgaben zu beeinflussen. Das Gateway-Modul ist optimal in die Familien QuantumX und das ultra-robuste SomatXR integriert.

Mit seiner Vielzahl an Synchronisations­möglichkeiten wie beispielsweise EtherCAT™, PTPv2, IRIG-B und NTP lässt sich QuantumX einfach in unterschiedlichste Messumgebungen einbinden. Für höchsten Komfort bei der Anwendung ist das Modul mit Automapping-Funktion ausgestattet – die Konfiguration der einzelnen Kanäle übernimmt QuantumX CX27B automatisch.

  • Messrate: bis 100 kS/s pro Kanal (Ethernet TCP/IP)
  • Schnittstellen: EtherCAT, Ethernet und Firewire
  • EMV-Schutz: nach EN61326

Enorme Präzision

  • Detaillierte Ergebnisse mit 24 Bit Analogwandlung und Messraten bis 100 kS/s pro Kanal
  • Ideal aufgestellt gegen elektromagnetische Einflüsse
  • Präzise in einem weiten Nenntemperaturbereich von -20 °C bis +65 °C
  • Schockfest bei Belastungen bis zu 350 m/s2

Exakte Ergebnisse dank hoher Genauigkeit und Robustheit

Hohe Flexibilität

  • Universelle Kanäle sorgen für Zeitvorteil
  • Alle typischen Signale und Sensoren mit einem System
  • Ideal für täglich wechselnde und anspruchsvolle Aufgaben
  • Echtzeit-Zykluszeiten im Milli­se­kun­den-Raster
  • Hohe Kanalzahlen möglich

Für Echtzeit-Anwendungen und zur Analyse mit Ethernet-, EtherCAT im Parallelbetrieb

Schnell konfiguriert

  • Automatische Konfiguration durch Auto­mapping
  • Mehrere Synchronisationsmöglichkeiten
  • TEDS-Unterstützung
  • Kostenlose und einfache Konfigurations-Software

Komfortable Systemeinbindung über Automapping und TEDS

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Chinese
Deutsch
Broschüren
English
Chinese
English (US)
Deutsch
Portuguese
Japanese
Bedienungsanleitungen
English
English
Deutsch
Italian
Chinese
English
Japanese
English, Deutsch
English, Deutsch
Deutsch, English
English
Chinese
Italian
Zubehör
Italian
English
English
Deutsch
Deutsch, English
Italian
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Russian
Russian
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.