QuantumX MX1609: 16-Kanal Thermoelement-Messverstärker QuantumX MX1609: 16-Kanal Thermoelement-Messverstärker | HBM

QuantumX MX1609KB und QuantumX MX1609TB: hochdynamisch messen mit bis zu 600 Hz pro Kanal

Die Thermoelement-Messverstärker QuantumX MX1609KB und QuantumX MX1609TB er­fas­sen Temperaturen präzise mit einer Genauigkeit von bis zu ± 0,5 K. Sie eignen sich mit ihren extrem kurzen Ansprechzei­ten ideal für dynamische Messaufgaben in Forsch­ung und Entwicklung. Mit 16 gal­van­isch getrennten, frei ska­lier­baren Anschlussbuchsen erfassen QuantumX MX1609KB und QuantumX MX1609TB ein mehr­di­mensionales Bild des Ver­suchsaufbaus – beispiels­wei­se für kom­plexe Klimamodelle. 

Die Geräte sind perfekt in die Quan­tumX-Familie integriert und können mittels Ethernet und Firewire einfach an beste­hen­de Systeme angebunden wer­den. Quantum MX1609KB eignet sich für Thermo­elemente des Typs K – zum Erfassen von Temperaturen zwischen -100 und +1.300 °C. Die Ausführ­ung QuantumX MX1609TB – für Aufnehmer des Typs T – ist zwi­schen -50 und +200 °C beson­ders linear und liefert in diesem Temperaturbe­reich noch präzisere Ergebnisse.

Die Serie Quantum MX1609 bietet höchste Qua­lität zu ei­n­em hervorragenden Preis-Leistungs­ver­hältnis. Für anspruchs­vollere Aufgaben im elekt­ri­sch­en Umfeld ist der isolierte Thermo­element-Messver­stärker QuantumX MX809B erhältlich.

  • Genauigkeit: bis ± 0,5 K
  • Messrate: bis 600 Hz pro Kanal
  • Messeingänge: Thermo-Mini Buchse Typ K (grün) oder T (braun)

Präzises Messen

  • Exaktes Messen auf ± 0,5 K genau
  • Optimierte Signalverarbei­tung mit Vergleichsmess­stellen direkt an jeder Buchse
  • Störsichere Daten­erfassung mit galvan­isch getrennten Kanälen
  • Rauscharme Er­geb­nisse mit aktiven Tiefpassfiltern (Bessel, Butterworth)
  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Exakte Messergebnisse dank individueller Vergleichsmessstellen und optionaler Linearisierung.

Für komplexe Aufgaben

  • Schnelle Ansprechzeiten für hochdynamische Temperaturerfassung
  • Mehrdi­men­sionale Messbilder mit 16 einzeln skalierbaren Kanälen
  • Detaillierte Er­geb­nisse mit Messraten bis zu 600 Hz pro Kanal

Für mehrdimensionale Messungen mit 16 individuell konfigurierbaren Kanälen. 

Einfache Integration

  • Perfekt integriert in die Quantum-Familie mit catman als Basis-Software
  • Integration in jede beliebige Software
  • Individuelle Echtzeitintegration via CAN FD, EtherCAT oder PROFINET

Schnell einsatzbereit dank einfacher Integrier- und Anbindbarkeit

Intelligente und genaue Temperaturmessung mit Thermoelementen

Thermo-Mini-Stecker mit integriertem RFID-Chip oder "kabellosen TEDS".

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
QuantumX MX1609B CAD step-Dateien
QuantumX MX1609B Zubehör CAD step-Dateien

Verfügbare Versionen

  • QuantumX MX1609KB: 16-kanaliges Messverstärker-Modul für Thermoelemente Typ K
    Hier kaufen
  • QuantumX MX1609TB: 16-kanaliges Messverstärker-Modul für Thermoelemente Typ T
    Hier kaufen
  • SomatXR MX1609KB-R: 16-kanaliges, ultra-robustes Messverstärkermodul für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Unterstützt Thermoelemente vom Typ K.
    Hier kaufen

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX MX1609KB - Data Sheet English
QuantumX MX1609KB - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX1609KB - データシート Japanese
QuantumX MX1609KB - 数据表 Chinese
QuantumX MX1609TB - Data Sheet English
QuantumX MX1609TB - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX1609TB - データシート Japanese
QuantumX MX1609TB - 数据表 Chinese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Highly Accurate and Dynamic Temperature Measurement With Thermocouples

This TECH NOTE describes typical requirements and its solution for highly accurate and dynamic temperature measurement using thermocouples in research and development and state off the art measurement technology from HBM achieving absolute temperature accuracy of +/- 0,5 K with data rates up to 500 Hz per channel.

English
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.