Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer
Das Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer (ECOM) bietet drei Schnittstellen für CAN-Geräte, eine Schnittstelle für Fahrzeugbus-Module (VBM) und einen GPS-Kommunikationsanschluss. Das ECOM ist ein äußerst vielseitiges Layer, das eine direkte Korrelation zwischen den Fahrzeugbus-Kanälen und physikalischen Daten (z. B. Analogwerte, Thermoelement und Frequenz) sowie GPS liefert.
Pro Eingang können bis zu 254 Fahrzeugbus-Kanäle aufgezeichnet werden, sodass im eDAQ-System insgesamt eine praktisch unbegrenzte Anzahl an Kanälen zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu anderen Datenerfassungsprodukten „verbrauchen“ die Fahrzeugbus-Kanäle überhaupt keine Analogeingänge. Der Eingang aller 254 Kanäle erfolgt nämlich direkt über einen einzigen Anschluss.
Das ECOM kann als passiver Mithörer im Controller-Bussystem eingesetzt werden, bei Bedarf kann es aber auch zum aktiven Teilnehmer werden und Abfragen nach spezifischen Informationen durchführen. Mit einem einfachen logischen Maskierungsschema werden benötigte Datenblöcke in einer einfach zu verwaltenden Textdatenbank identifiziert. So wird angegeben, wo eine besondere Nachricht innerhalb des Datenblocks liegt. Diese Methoden zu erlernen, ist in kürzester Zeit möglich, außerdem lassen sich die Daten mit Tools wie Microsoft Excel® auch besonders leicht handhaben. Dabei können PGNs (Parametergruppennummern), PIDs (Parameter-IDs) und sogar direkte Adressinformationen hinzugefügt oder geändert werden. Zur Ausstattung des ECOM-Layers gehören viele vordefinierte Datenbanken wie J1939 und OBDII, die den Zugriff auf Standardinformationen durch simples ‘Zeigen und Klicken’ besonders einfach machen.
Der GPS-Kommunikationsanschluss ist für den Einsatz mit Somat GPS-Geräten vorgesehen.
Produktdaten
Physikalische Daten
Abmessungen: 23 cm B x 25 cm L x 3,3 cm H
Gewicht: 2,0 kg
Temperatur: -20 °C bis 65 °C
Anschlüsse: (5) Somat M8-Schottaufschraubstutzen
Eingänge
High-Speed-CAN
Anzahl der Eingänge: 3
Protokoll: 2,0 A, 2,0 B
Baudraten (bps) wählbar: 1 M, 500 K, 400 K, 250 K, 125 K, 100 K, 50 K und 41,6 K
Aufnehmerspannung wählbar: 3 V bis 12 V, 200 mA
Kanäle: 254/NetzwerkFahrzeugbus-Modul (VBM)
Anzahl der Eingänge: 1
Verfügbare VBM-Module: VBM-CAN, VBM-VPW und VBM-J1708, VBM-KWP2000
Aufnehmerspannung wählbar: 3 V bis 12 V, 200 mA; automatische Einstellung für VBM-Module
Kanäle: 254GPS-Anschluss
Anzahl der Eingänge: 1
Anschluss: Dedizierter GPS-Kommunikationsanschluss für Somat GPS-GeräteBeinhaltet
(4) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

CAN-Fahrzeugbus-Modul
Das SoMat CAN-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-CAN) bereitet CAN-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

GPS-Empfänger (5 Hz)
Der SoMat GPS-Empfänger (EGPS-5HZ) ist ein handelsüblicher WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit einer Aktualisierungsrate von 5 Hz.

J1708-Fahrzeugbus-Modul
Das SoMat J1708-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-J1708) bereitet J1708-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul
Das SoMat J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-VPW) bereitet J1850 VPW-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

KWP2000-Fahrzeugbus-Modul
Das SoMat KWP2000-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-KWP2000) bereitet ISO 9141/KWP2000-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

Verlängerungskabel (0,4 m)
Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (2 m)
Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (5 m)
Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (10 m)
Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (15 m)
Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Aufnehmerkabel (2 m)
Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (10 m)
Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply
The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.
Firmware und Software-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für Somat eDAQ