Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer

Das Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer (EHLS) bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit HIGH-Pegel über unabhängige Anschlüsse. Ein einzelnes eDAQ-System kann mit bis zu vier EHLS-Layern ergänzt werden, sodass bis zu 64 Kanäle möglich sind. Bei einer Vernetzung mehrerer eDAQs steht eine praktisch unbegrenzte Anzahl an synchronen EHLS-Kanälen zur Verfügung.

Das EHLS ist so ausgelegt, dass es jeden Analogeingang ab ± 80 V verarbeiten kann, und stellt in Verbindung mit den Somat SMART-Modulen zur Signalaufbereitung ein echtes Mehrzweck-Layer dar. Mit diesem Layer kann praktisch jeder Eingang genutzt werden – ob Thermoelemente, DMS, Beschleunigungsmesser, Mikrofone oder Aufnehmer mit und ohne Verstärkung. Über die Software wählbare Abtastraten, Aufnehmerleistung und digitale Filterung vereinfachen die Einrichtung aller Kanäle. Es stehen mehrere Kalibrieroptionen zur Verfügung, darunter definierter Wert, externer Wert und Mehrstellen-Kalibrierungen sowie bei Verwendung des SMART-Moduls für DMS auch Shunt-Kalibrierungen mit eingebetteten Software-Tools.

Das EHLS-Layer ist optional mit Analogausgang erhältlich. Mit gängiger Simulationssoftware unmittelbar kompatible Kalibrierdateien skalieren die Analogausgänge auf technische Einheiten.

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 23 cm B x 25 cm L x 3,3 cm H
Gewicht:
2,0 kg
Temperatur:
-20 °C bis 65 °C
Anschlüsse:
(16) Somat M8-Schottaufschraubstutzen

Eingänge

Arbeitsbereich:

Minimalwerte des Messbereichs: ±62,5 mV
Maximalwerte des Messbereichs:
±80 V

Eingangsimpedanz:

10 MΩ = Bereiche bis zu +/- 10 V
100 kΩ = Bereiche über +/- 10 V

Auflösung: 16-Bit-AD-Wandler, über den gesamten angegebenen Messbereich

Abtastraten: Unabhängig eingestellt

100 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 100 kHz
98,3 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 98.304 Hz

Aufnehmerspannung: 3 V bis 28 V in 1-V-Inkrementen, 400 mW pro Kanal

Filterung:

Analog: 25 kHz, 8-poliges analoges Butterworth-Tiefpassfilter
Digital:
Über die Software wählbar; 8-poliges Butterworth-Filter und linearphasiges Filter

Beinhaltet

(16) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

Produktoptionen

Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer, Analogausgang (EHLS-AO)

Die Ausgänge vom Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer, Analogausgang (EHLS-AO) sind aufbereitete analoge Ausgangssignale, die beim Aufbau von Zeitbereich-Betriebsfestigkeitsprüfungen unter Laborbedingungen verwendet werden können. Beim Einrichten der Laborsimulation wird das Somat eDAQ-System mit der Komponente oder dem Fahrzeug ins Labor gebracht. Diese Vorgehensweise ist deshalb besonders empfehlenswert, weil sie sicherstellt, dass die gesamte Aufnehmer-Instrumentierung und alle Eigenschaften für die Laborsimulation mit den Bedingungen der Datenerfassung im Gelände exakt übereinstimmen. Statt aufgezeichnet zu werden, werden die analogen Ausgangssignale als Zeitreihendaten für den Prüfstand zur Analyse gesendet. Der Controller kann anschließend Fahrdateien entwickeln, die in den Prüfstand eingespielt werden und die Geländedynamik exakt im Labor reproduzieren. 

Nutzen:

 

Konsistenz/Genauigkeit

 

Im Gelände und im Labor kommen die gleiche Signalaufbereitung, die gleiche Setup-Datei und die gleichen Kalibrierungen zum Einsatz.

 

Einfaches Setup

 

Das eDAQ-System muss nur einmal konfiguriert werden und kann dann in beiden Anwendungen eingesetzt werden. Die Kalibrierdatei für die Analogausgänge ist unmittelbar kompatibel mit gängiger Simulationssoftware.

 

Beinhaltet

 

(1) Somat SAC-TRAN-AO-2 Analogausgangskabel

 

Teilenummer-Code

 

Das folgende Nummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

EHLS - XX

eDAQ Layer EHLS

Optionen

B = Base Layer. AO = Analogausgang.

Breakout-Box, Analogausgang

Die SoMat Box mit Analogausgängen (EBB-AO) ist eine Breakout-Box für optionale analoge Ausgänge an den Layern eDAQ EHLS und EBRG.

IEPE-Modul zur Signalaufbereitung

Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.

M8-Sechskantschlüssel

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

SMART-Modul für DMS

Das SoMat SMART-Modul für DMS (SMSTRB4-xxx) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS. Das SMART-Modul für DMS zeichnet sich durch seine exzellente DMS-Signalaufbereitung aus und unterstützt Viertel-‚ Halb- und Vollbrückentypen.

Verlängerungskabel (0,4 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (2 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (5 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (10 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (15 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Aufnehmerkabel, Analogausgang (2 m)

Das SoMat-Analogausgang-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-AO-2) ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (2 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (10 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

SoMat Pressure Sensor SPT-HLS

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.

View full product details

Product No.: SPT-HLS

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-SAE6ADAPT

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
English
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Zubehör
English
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.