Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Das Somat eDAQ Bridge Layer (EBRG) bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse. Das Bridge Layer ist ein extrem vielseitiges Layer: Das Bridge-Board arbeitet sowohl mit verstärkten als auch nicht verstärkten Aufnehmern, darunter Dehnungsmessstreifen, Beschleunigungsmesser, Druckaufnehmer, Wägezellen und weitere allgemeine Analogsignale.

Das EBRG zeichnet sich durch seine hervorragende DMS-Aufbereitung aus und unterstützt Viertel-, Halb- und Vollbrückentypen. Automatische Abgleich- und Verstärkungseinstellungen sowie über die Software wählbare Abtastraten, Speisespannung und digitale Filterung vereinfachen die Einrichtung eines Dehnungsmesskanals. Es stehen mehrere Kalibrieroptionen zur Verfügung, darunter definierter Wert, externer Wert und Mehrstellen-Kalibrierungen sowie Shunt-Kalibrierungen mit eingebetteten Software-Tools. Pro Kanal bietet das ELBRG auch vier Widerstände für die Shunt-Kalibrierung mit über die Software wählbarer Shunt-Richtung.

Das EBRG-Layer ist optional mit Analogausgang erhältlich. Mit gängiger Simulationssoftware unmittelbar kompatible Kalibrierdateien skalieren die Analogausgänge auf technische Einheiten.

Produktdaten

Physikalische Daten

 

Abmessungen: 23 cm B x 25 cm L x 3,3 cm H
Gewicht: 2,0 kg
Temperatur: -20 °C bis 65 °C
Anschlüsse: (16) Somat Schottaufschraubstutzen

Eingänge

Arbeitsbereich:

Minimalwerte des Messbereichs: ±625 μV
Maximalwerte des Messbereichs: ±10 V

Auflösung: 16-Bit-AD-Wandler, über den gesamten angegebenen Messbereich

 

Abtastraten: Unabhängig eingestellt

 

100 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 100 kHz
98,3kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 98.304 Hz

 

Filterung:

 

Analog: 25 kHz, 8-poliges analoges Butterworth-Tiefpassfilter
Digital: Über Software wählbar, 8-poliges Butterworth-Filter und linearphasiges Filter

 

DMS-Aufbereitung:

 

Unterstützung: Viertel-, Halb- und Vollbrücken-Geräte
Speisespannung: 5 V (Bipolar ±2,5) oder 10 V (Bipolar ±5)
Brückenwiderstand:

 

Halb- und Vollbrücke:  100 bis 10.000 Ω.
Viertelbrücke: Ergänzungswiderstand, Spezifikation 350 Ω (EBRG-350) oder 120 Ω (EBRG-120)

 

Pro Kanal vier Widerstände für die Shunt-Kalibrierung:

50k Ω,100k Ω, 200k Ω, 500k Ω

 

Wählbare Shunt-Richtung: Upscale (-Sig zu -Ex), Downscale (-Sig to +Ex)

 

Beinhaltet

 

(16) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

Produktoptionen

Analogausgang (EBRG-AO)

 

Die Analogausgänge des eDAQ Somat Bridge Layer mit Analogausgang (EBRG-AO) sind aufbereitete analoge Ausgangssignale, die beim Aufbau von Zeitbereich-Betriebsfestigkeitsprüfungen unter Laborbedingungen verwendet werden können. Beim Einrichten der Laborsimulation wird das Somat eDAQ-System mit der Komponente oder dem Fahrzeug ins Labor gebracht. Diese Vorgehensweise ist deshalb besonders empfehlenswert, weil sie sicherstellt, dass die gesamte Aufnehmer-Instrumentierung und alle Eigenschaften für die Laborsimulation mit den Bedingungen der Datenerfassung im Gelände identisch sind. Statt aufgezeichnet zu werden, werden die analogen Ausgangssignale als Zeitreihendaten für den Prüfstand zur Analyse gesendet. Der Controller kann anschließend Fahrdateien entwickeln, die in den Prüfstand eingespielt werden und die Geländedynamik exakt im Labor reproduzieren.

 

Nutzen:

 

Konsistenz/Genauigkeit

 

Im Gelände und im Labor kommen die gleiche Signalaufbereitung, die gleiche Setup-Datei und die gleichen Kalibrierungen zum Einsatz.

 

Einfaches Setup

 

Das eDAQ-System muss nur einmal konfiguriert werden und kann dann in beiden Anwendungen eingesetzt werden. Die Kalibrierdatei für die Analogausgänge ist unmittelbar kompatibel mit gängiger Simulationssoftware.

 

Beinhaltet

 

(1) Somat SAC-TRAN-AO-2 Analogausgangskabel

 

Teilenummer-Code

 

Das folgende Nummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

EBRG - XXX - XX
eDAQ Layer EBRG

 

Ergänzungswiderstand Viertelbrücke

120 Ω
350 Ω

Optionen

B = Base
Layer AO = Analogausgang

Breakout-Box, Analogausgang

Die SoMat Box mit Analogausgängen (EBB-AO) ist eine Breakout-Box für optionale analoge Ausgänge an den Layern eDAQ EHLS und EBRG.

M8-Sechskantschlüssel

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Verlängerungskabel (0,4 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (2 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (5 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (10 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (15 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Aufnehmerkabel (2 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (10 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel, Analogausgang (2 m)

Das SoMat-Analogausgang-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-AO-2) ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
English
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Zubehör
English
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.