Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Das Somat eDAQ Digital Input/Output Layer (EDIO) ist ein äußerst vielseitiges Layer, das Messungen für digitale Eingänge/Ausgänge, Impulszähler, Quadraturdecoder, Fahrzeugbus sowie GPS durchführen kann. Das EDIO bietet 24 Kanäle, die als digitale Eingänge/Ausgänge genutzt werden können, mit 12 zusätzlichen Kanälen für Weitbereichseingänge.

In die digitalen Kanäle sind 18 konfigurierbare Impulszähler integriert. Ein Layer kann beim Einsatz von Fahrzeugbus-Smart-Modulen auch bis zu zwei unabhängige Fahrzeugbus-Schnittstellen unterstützen.

Der GPS-Kommunikationsanschluss ist für den Einsatz mit Somat GPS-Geräten vorgesehen.

Produktdaten

Physikalische Daten

 

Abmessungen: 23,4 cm B x 25 cm L x 3,3 cm H
Gewicht: 2,0 kg
Temperatur: -20 °C bis 65 °C
Anschlüsse: (11) Somat M8-Schottaufschraubstutzen

 

Eingänge

 

Digitaleingänge/-ausgänge

 

Anzahl der Eingänge: 24
Spannungsbereiche:
Dauerspannung: -0,2 bis +45 V DC
Kurzzeitige Transienten: -0,4 bis +100 V DC
Aufnehmerspannung: 5 V oder 12 V bei 1 A
Genauigkeit Schwellenspannung: +/-20 mV
Eingangsschaltungs-Schwellenspannungen programmierbar

 

Weitbereichs-Digitaleingänge

 

Anzahl der Eingänge: 12
Spannungsbereiche:
Dauerspannung: -45 bis +45 V DC
Kurzzeitige Transienten: -100 bis +100 V DC
Aufnehmerspannung: 5 V oder 12 V bei 1 A
Genauigkeit Schwellenspannung: +/-20 mV
Eingangsschaltungs-Schwellenspannungen programmierbar

 

Impulszähler

 

Anzahl der Eingänge: 18
Impulszählermodi: Impulsdauer, Einschaltimpulsdauer, Impulsrate und Quadraturdekodierer
Impulsrate und Quadratur: Anzahl steigender Flankenimpulse für Eingänge bis 1 MHz. Maximale Impulsrate über 4 Milliarden
Impulsdauer und Einschaltimpulsdauer: Messung mit s 5MHz-Taktgeber (Auflösung 200 ns)
Niedrigstmögliche Frequenzmessung: 0,0012 Hz

 

Beinhaltet

 

(9) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

Produktoptionen

Somat GPS-Empfänger für EDIO (EDIO-5HZGPS)

 

Der Somat GPS-Empfänger (EGPS-5HZ) ist ein kommerzieller WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit einer auf 5 Hz festgelegten Aktualisierungsrate. Der Empfänger verfolgt kontinuierlich bis zu 12 Satelliten und nutzt sie für die Berechnung und Aktualisierung der Position. Die verfügbaren Kanäle umfassen Breitengrad, Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit m/s, Geschwindigkeit mph, Geschwindigkeit Knoten, Fahrtrichtung, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Nanosekunde und Anzahl der Satelliten.

 

 

Teilenummer-Code
Das folgende Nummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

 

EDIO - X

eDAQ Layer EDIO

Optionen

 

B = Basis-Layer
5HZGPS = 5Hz GPS-Empfänger

CAN-Fahrzeugbus-Modul

Das SoMat CAN-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-CAN) bereitet CAN-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

GPS-Empfänger (5 Hz)

Der SoMat GPS-Empfänger (EGPS-5HZ) ist ein handelsüblicher WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit einer Aktualisierungsrate von 5 Hz.

J1708-Fahrzeugbus-Modul

Das SoMat J1708-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-J1708) bereitet J1708-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul

Das SoMat J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-VPW) bereitet J1850 VPW-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

Modul zur Impulsaufbereitung

Das SoMat-Modul zur Impulsaufbereitung (EPCM) ist ideal für magnetische Aufnehmer geeignet.

M8-Sechskantschlüssel

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Verlängerungskabel (0,4 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (2 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (5 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (10 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (15 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Aufnehmerkabel (2 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (10 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
Japanese
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
English
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Zubehör
English
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.