Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Das Somat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer (ENTB) misst Temperaturen an 32 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente ohne galvanische Trennung. Thermoelemente sind in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Metallen oder Kalibrierungen erhältlich; das ELNTB ist mit den vier gebräuchlichsten Kalibrierungstypen (J, K, T und E) kompatibel. Jeder Kanal kann einzeln über die Software auf einen dieser Kalibrierungstypen eingestellt werden.

Da jeweils 16 Kanäle (x2) eine gemeinsame Vergleichsstelle nutzen, zeichnet sich das ENTB durch eine exzellente Kanal-zu-Kanal-Genauigkeit aus. Besonders nützlich ist dies zum Beispiel bei der Messung von Temperaturgradienten.

Zusätzlich zum ENTB-Layer werden zwei (2) Somat-Verteilertabletts für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB) als Thermoelement-Abschluss benötigt.

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 23 cm B x 25 cm L x 3,3 cm H
Gewicht:
2,0 kg
Temperatur:
-20 °C bis 65 °C
Anschlüsse:
(2) 37-poliger High-Density D-Sub-Anschluss 

Eingänge

Genauigkeit:

Vergleichsstellenkompensation (CJC - Cold-Junction Compensation): +/- 0,5 °C
Thermoelement (Kanal zu Kanal an der CJC):
+/- 0,1 °C (Ungenauigkeiten der Thermoelemente werden nicht berücksichtigt) 

Auflösung: 16-Bit-AD-Wandler
Abtastraten:
Unabhängig eingestellt, 0,1 Hz - 5 Hz
Filterung:
An jedem Kanal werden vor dem AD-Wandler Schutzfilter verwendet, anschließend erfolgt eine digitale Filterung.
Thermoelement-Typen:

TypArbeitsbereich
Type K-200° C bis 1372° C
Type T-200° C bis 400° C
Type E-200° C bis 1000° C
Type J-200° C bis 1200° C

Thermoelement-Abschluss: Den Abschluss von Thermoelementen bilden 16-Kanal-Verteilertabletts für Thermoelemente mit Vergleichsstelle. 

Beinhaltet

(2) CBL-0007-00-Kabel

Erforderlich:

(2) Somat 16-Kanal-Verteilertabletts für Thermoelemente mit Vergleichsstelle

Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle, Type E-16

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-E) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle, Type J -16

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-J) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle, Type K - 16

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-K) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 32

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-32-K) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Verlängerungskabel, HD D-Sub M/M (2 m)

Das SoMat-Verlängerungskabel, HD D-Sub M/M (2 m), (CBL-0007-00) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleistung mit 37-poligen HD D-Sub-Steckverbindern (männlich/männlich).

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
English
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Zubehör
English
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.