Somat eDAQlite
Das eDAQlite ist die erste Wahl für Anwendungen mit geringen Kanalzahlen, bei denen Kompaktheit und Robustheit besonders wichtig sind.
Das SoMat eDAQlite ist die Kompaktversion des SoMat eDAQ – damit können Sie alles überall prüfen. Hinter SoMat eDAQlite steht die gleiche Technologie wie beim SoMat eDAQ. Das System bietet ebenfalls Spitzenleistungen bei der Signalaufbereitung und kann ein breites Spektrum an Onboard-Datenverarbeitungsaufgaben sowie Triggerung, intelligente Datenspeicherung und komplexe Berechnungen ausführen.
Nicht für jeden Test werden Hunderte Kanäle benötigt. Kunden mit SoMat eDAQ-/SoMat eDAQlite-Systemen können Tests mit niedrigen und hohen Kanalzahlen unter Anwendung einer einzigen Produktfamilie ausführen. Es besteht kein Lernbedarf, es gibt keine neue Software oder unbekannten Dateiformate, und die Systeme können nahtlos miteinander vernetzt werden.
Das kompakte SoMat eDAQlite kann unauffällig montiert werden, um Daten unter diskreten Bedingungen zu erfassen; zum Beispiel hinter einem Armaturenbrett (siehe Foto). Intelligente Datenspeicherung erfasst die entsprechenden Messdaten in komprimierter, einfach handhabbarer Form, statt Ergebnisse in Gigabyte-Größe zu erzeugen.
Für Kunden, die erste Erfahrungen beim Prüfen sammeln, bietet das SoMat eDAQlite niedrigere Anlaufkosten, und mit steigenden Bedürfnissen lässt es sich sehr leicht modifizieren und erweitern. Da alle SoMat-Systeme von HBM sich durch einfache Anwendung, Einrichtung und Bedienung auszeichnen, ist das System schnell betriebsbereit und in der Lage, auch in schwierigsten Umgebungen erfolgreich Daten zu erfassen.
Eingangsspannung:
Interner Flash-Speicher:
Interner DRAM:
Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.
Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.
Das SoMat SMART-Modul für DMS (SMSTRB4-xxx) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS. Das SMART-Modul für DMS zeichnet sich durch seine exzellente DMS-Signalaufbereitung aus und unterstützt Viertel-‚ Halb- und Vollbrückentypen.
Das SoMat SMART-Modul für Thermoelemente (SMITC) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.
Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung