Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Das Somat eDAQlite Digital Input/Output Layer (ELDIO) ist ein äußerst vielseitiges Layer, das Messungen für Digital-Eingänge/Ausgänge, Impulszähler, Quadraturdecoder, Fahrzeugbus sowie GPS durchführen kann. Das ELDIO stellt acht Kanäle bereit, die als Digitaleingänge und -ausgänge genutzt werden können, sowie vier zusätzliche Kanäle für Weitbereichseingänge.

In die Digitalkanäle sind sechs konfigurierbare Impulszähler integriert. Ein Layer kann bei Verwendung von Fahrzeugbus-SMART-Modulen auch bis zu zwei unabhängige Fahrzeugbus-Schnittstellen unterstützen.

Der GPS-Kommunikationsanschluss ist für den Einsatz mit Somat GPS-Geräten vorgesehen.

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 18 cm B x 14 cm L x 2 cm H
Gewicht:
0,42 kg
Temperatur:
-20 °C bis 65 °C
Anschlüsse:
(6) Somat M8-Schottaufschraubstutzen

Eingänge

Digitaleingänge/-ausgänge

Anzahl der Eingänge: 8
Spannungsbereiche:

Dauerspannung: -0,2 bis +45 V DC
Kurzzeitige Transienten:
-0,4 bis +100 V DC

Aufnehmerspannung: 5 V oder 12 V bei 1 A
Genauigkeit Schwellenspannung:
+/-20 mV
Eingangsschaltungs-Schwellenspannungen sind programmierbar

Weitbereich-Digitaleingänge

Anzahl der Eingänge: 4
Spannungsbereiche:

Dauerspannung: -45 bis +45 V DC
Kurzzeitige Transienten:
-100 bis +100 V DC

Aufnehmerspannung: 5 V oder 12 V bei 1 A
Genauigkeit Schwellenspannung:
+/-20 mV
Eingangsschaltungs-Schwellenspannungen programmierbar

Impulszähler

Anzahl der Eingänge: 6
Impulszählermodi:
Impulsdauer, Einschaltimpulsdauer, Impulsrate und Quadraturdekodierer
Impulsrate und Quadratur:
Anzahl steigender Flankenimpulse für Eingänge bis 1 MHz. Maximale Impulsrate über 4 Milliarden
Impulsdauer und Einschaltimpulsdauer:
Messung mit s 5MHz-Taktgeber (Auflösung 200 ns)
Niedrigstmögliche Frequenzmessung:
0,0012 Hz

Beinhaltet

(3) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

Produktoptionen

Somat GPS-Empfänger (EDIO-5HZGPS)

Der Somat GPS-Empfänger (EGPS-5HZ) ist ein kommerzieller WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit einer auf 5 Hz festgelegten Aktualisierungsrate. Der Empfänger verfolgt kontinuierlich bis zu 12 Satelliten und nutzt sie für die Berechnung und Aktualisierung der Position. Die verfügbaren Kanäle umfassen Breitengrad, Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit m/s, Geschwindigkeit mph, Geschwindigkeit Knoten, Fahrtrichtung, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Nanosekunde und Anzahl der Satelliten. 

Teilenummer-Code
Das folgende Nummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

ELDIO - X

eDAQ Layer ELDIO

Optionen

B = Basis-Layer
5HZGPS = 5Hz GPS-Empfänger 

CAN-Fahrzeugbus-Modul

Das SoMat CAN-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-CAN) bereitet CAN-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

GPS-Empfänger (5 Hz)

Der SoMat GPS-Empfänger (EGPS-5HZ) ist ein handelsüblicher WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit einer Aktualisierungsrate von 5 Hz.

J1708-Fahrzeugbus-Modul

Das SoMat J1708-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-J1708) bereitet J1708-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul

Das SoMat J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-VPW) bereitet J1850 VPW-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.

Modul zur Impulsaufbereitung

Das SoMat-Modul zur Impulsaufbereitung (EPCM) ist ideal für magnetische Aufnehmer geeignet.

M8-Sechskantschlüssel

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Verlängerungskabel (0,4 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (2 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (5 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (10 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (15 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Aufnehmerkabel (2 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (10 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
English
English
English
English
English
English
Japanese
French
Deutsch
Italian
Japanese
French
Deutsch
Italian
Japanese
French
Deutsch
Italian
French
Deutsch
Italian
French
Deutsch
Italian
Japanese
French
Deutsch
Italian
Japanese
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Kurzanleitungen
English
Zubehör
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Firmware

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig