IEPE-Modul zur Signalaufbereitung
Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.
Somat ELHLS - Somat eDAQlite Simultaneous High Level Layer
Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.
Das Somat eDAQlite Simultaneous High Level Layer (ELHLS) bietet vier gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit HIGH-Pegel über unabhängige Anschlüsse. Einem eDAQlite-System können bis zu acht ELHLS-Layer hinzugefügt werden; dies ermöglicht bis zu 32 Kanäle. Durch die Vernetzung mehrerer eDAQs ist die Anzahl synchroner ELHLS-Kanäle praktisch unbegrenzt.
Das ELHLS ist so ausgelegt, dass es jeden Analogeingang ab +/- 80 V verarbeiten kann, und stellt in Verbindung mit den Somat SMART-Modulen ein echtes Mehrzweck-Layer dar. Mit diesem Layer kann praktisch jeder Eingang genutzt werden – ob Thermoelemente, DMS, Beschleunigungsmesser, Mikrofone oder Aufnehmer mit und ohne Verstärkung. Über die Software wählbare Abtastraten, Aufnehmerleistung und digitale Filterung vereinfachen die Einrichtung aller Kanäle.
Es stehen auch mehrere Kalibrieroptionen zur Verfügung, darunter definierter Wert, externer Wert und Mehrstellen-Kalibrierungen sowie Shunt-Kalibrierungen mit eingebetteten Software-Tools, die über das SMART-Modul für DMS möglich sind.
Abmessungen: 18 cm B x 14 cm L x 2 cm H
Gewicht: 0,42 kg
Temperatur: -20 °C bis 65 °C
Anschlüsse: (4) Somat M8-Schottaufschraubstutzen
Arbeitsbereich:
Minimalwerte des Messbereichs: ±62,5 mV
Maximalwerte des Messbereichs: ±80 VEingangsimpedanz:
10 MΩ = Bereiche bis zu +/- 10 V
100 kΩ = Bereiche größer als +/- 10 VAuflösung: 16-Bit-AD-Wandler, über den gesamten angegebenen Messbereich
Abtastraten: Unabhängig eingestellt100 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 100 kHz
98,3 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 98.304 HzAufnehmerspannung:
4 V bis 15 V in 1-V-Inkrementen, 24 V
400 mW pro KanalFilterung:
Analog: 25 kHz, 8-poliges analoges Butterworth-Tiefpassfilter
Digital: Über die Software wählbar; 8-poliges Butterworth-Filter und linearphasiges Filter
(4) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Das SoMat SMART-Modul für DMS (SMSTRB4-xxx) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS. Das SMART-Modul für DMS zeichnet sich durch seine exzellente DMS-Signalaufbereitung aus und unterstützt Viertel-‚ Halb- und Vollbrückentypen.

Das SoMat SMART-Modul für Thermoelemente (SMITC) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.
Product No.: SPT-HLS

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-SAE6ADAPT

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für Somat eDAQlite