Hohe Messgenauigkeit mit hochwertiger und störungsgeschützter Wägezellen-Technik
Selbstzentrierende Wägezelle Typ C16A: bis zu 400 Tonnen zuverlässig wiegen
Die C16A-Pendelwägezellen zentrieren sich für eine optimale Krafteinleitung selbst, sind besonders robust und wiegen Nennlasten von 20 bis 400 Tonnen präzise – bis zur Genauigkeitsklasse C5 gemäß OIML R60. Sie eigenen sich auch für den Einsatz unter rauen Bedingungen, etwa in Fahrzeug- und Gleiswaagen oder zur Füllstandsmessung in Silos. Zudem sind die Wägezellen C16A mit Schutzart IP 69K und explosionsgeschützt in IECEx-ATEX-Bauart erhältlich. Zusätzlichen Schutz bieten Verdrehsicherung, Überspannungsschutz und widerstandsfähige Kabelvarianten.
- Genauigkeitsklasse: bis C5
- Nennlasten: 20 bis 400 Tonnen
- Schutzarten: IP 68 und IP 69K
Präzise
- Bis Genauigkeitsklasse C5 (entspricht Waagen-Genauigkeitsklasse III)
- Eichfähiges Wiegesystem bis 5.000 Teile
- Unempfindliche 6-Leiter-Technik für kompensierte Widerstandsänderungen
- Optimiert für Parallelschaltung mit Eckenlastvorabgleich

Robust
- Wägezelle aus rostfreiem Edelstahl
- Unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Mit IP 68/IP 69K beständig bei dauerhafter Feuchtigkeit und Schmutz
- EMV-robust gemäß IEC 45501:2015
- Extrem widerstandsfähig dank optionalem TPE-0-Kabelmantel
- Überspannungsschutz
- Selbstaufrichtende Wägezelle

Auch gut unter rauen Bedingungen einsetzbar dank widerstandsfähiger Bauart
Flexibel
- Verschiedene Nennlasten erhältlich: 20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t, 400 t
- Kabel bis 40 m erhältlich, optional mit Metallgeflecht- oder TPE-0-Kabelmantel in roter Signalfarbe
- Zugelassen gemäß OIML R60 und weiteren international gängigen Zertifizierungen
- Einfache und schnelle Integration auch in bestehende Systeme
- Explosionsgeschützte Variante erhältlich (z.B.: IECEx-ATEX-Zone 1/21)

Vielseitig und auch für hohe Nennlasten anwendbar, mit Zertifikaten und viel Zubehör
C16A CAD Step-Dateien und Zubehör
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
C16A CAD step-Dateien | ||
C16A Zubehör CAD step-Dateien |
C16A Varianten und Zubehör
Erhältlich als:
- Version in Genauigkeitsklasse D1 bis 400 t
- Version in Genauigkeitsklasse C3 bis 100 t
- Version in Genauigkeitsklasse C4 bis 60 t
- Mit Blitzschutz bis 30 t
- Explosionsgeschützt bis 60 t
Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Kabel für höchste Ansprüche an Haltbarkeit verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.