catman DAQ Software: Visualisierung - Speicherung - Automatisierung - Analyse

Stehen Sie vor einer schwierigen Messaufgabe und benötigen Software, die Ihnen mehr als reine Datenerfassung bietet? Mit der catman Messtechnik Software (DAQ Software) können Sie Daten sowohl während der eigentlichen Messung als auch bei der anschließenden Berichterstellung visualisieren, analysieren und speichern.

Sie können catman ganz auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und profitieren dabei von der umfassenden Funktionalität der Software. Ob bei mobilen Fahrversuchen, beim Testen von Komponenten auf Prüfständen, bei Überwachungsaufgaben oder in der Forschung: Die catman-DAQ-Software ist für jede Aufgabe optimal gerüstet.

Datenanalyse leicht gemacht

  • Daten lassen sich einzeln visualisieren und auf mehreren Seiten, Bildschirmen oder im Vollbild auf einem Bildschirm kontrollieren.
  • Die Signale können in Hinblick auf Zeit, Frequenz oder Winkel visualisiert werden.
  • Bis zu vier Videosignale können integriert werden.
  • GPS-Daten lassen sich auf Karten visualisieren.
  • Die Speicherung der Daten kann mit bis zu 12 MS/s oder 100 MB/s erfolgen.
  • Zwei Messaufgaben und die entsprechenden Statistikprotokolle lassen sich parallel aufzeichnen.
  • Auf Grundlage der Signalanalyse können intelligente Trigger definiert werden.
  • Es stehen mehrere Formate für Speicherung und Export zur Verfügung (catman BIN, Excel, ASCII, MDF 3/4, DIAdem, MATLAB, RPC III, UFF58 usw.).
  • Es besteht die Möglichkeit zur Auslösung automatisierter Aktionen wie E-Mail-Alarmen oder Smartphone-Push-Nachrichten durch definierte Ereignisse.
  • Mit automatischen Sequenzen lassen sich Arbeitsabläufe und Testsequenzen automatisieren.
  • VBA-Scripts können zur Automatisierung von Analysen und für fortgeschrittene Funktionen genutzt werden.
  • Datensätze lassen sich problemlos vergleichen, Signale berechnen und analysieren.
  • Mit Plugins können die Drehzahl mechanischer Wellen, von Verbrennungsmotoren und elektrischen Antrieben geregelt sowie Analysen der mechanischen Belastung und der Lebensdauer durchgeführt werden.
  • Die Datenanalyse ist besonders leistungsstark.

 

Mit catman werden alle Messprojekte zum Erfolg

Einfache und intuitive Datenanalyse: Mit ihrer intuitiven Oberfläche und den exzellenten Anpassungsmöglichkeiten kann die catman-Datenerfassungssoftware einen optimalen Beitrag zur Rationalisierung Ihrer Messprojekte leisten. Es war noch nie einfacher!

Ein wertvolles Werkzeug für alle Anwendungen

Mobile Datenerfassung

  • Parallele und synchrone Erfassung von Fahrzeugbus-Daten und analogen Messdaten
  • Integration von GPS-, Radkraftsensor- und Video-Daten
  • Zuordnung von Ereignissen nach Datum und Ort zu Videos, Datenstreams und Karten
  • Durchführung von Online-Datenklassierung mit Rainflow und Verweildauer

Betriebsfestigkeitsprüfungen

  • Reduzierung von Daten durch ein Modul zur zyklischen Speicherung, Zykluszähler, Bereichspaarzählung und Rainflow-Analyse
  • Peak-Valley-Erkennung
  • DMS-Rosettenberechnung:
  • Insbesondere für große Strukturen (mit bis zu 20.000 Kanälen)

Funktionsprüfung

  • Analyse von Verbrennungsmotoren durch Visualisierung von Messdaten über Winkel
  • Frequenzanalyse mit 2D-Farbspektrogramm
  • Rauschanalyse
  • Analyse der Schwingungseinwirkung auf den Menschen gemäß DIN EN 8041
  • Berechnung und Analyse der elektrischen Leistung

Überwachung

  • Langzeitmessungen über mehrere Tage, Wochen und Monate
  • Parallele Durchführung von Datenerfassungs-Jobs mit einem einzigen Datenrekorder (individuelle Dateien, Trigger)
  • Lokale Speicherung von Daten oder automatische Datenübertragung auf FTP-Server oder in die Cloud
  • Umsetzung automatischer Aktionen und Warnungen wie z. B. Smartphone-Push-Nachrichten, ausgelöst durch definierte Ereignisse

 

catman in Aktion: Mobile Lastdatenermittlung

catman und das Datenerfassungssystem QuantumX sind ein perfektes Team für die mobile Lastdatenermittlung: Universal-Sensoren, unkomplizierte Visualisierung von GPS-Daten auf Kartenausschnitten und nahtlose Integration von Video- und Kamera-Signalen. Dieses Video zeigt, wie einfach und intuitiv die Datenanalyse sein kann.


Für jede Aufgabe und Kanalzahl das passende Paket

catman ist verfügbar in den Versionen catman Easy, catman AP, catman PostProcess und catman Enterprise.

  • catman Easy ist die Basisversion von catman
  • catman AP enthält den vollen Funktionsumfang von catman Easy, ergänzt um leistungsfähige Zusatzmodule
  • catman PostProcess kann als zusätzliche Post-Processing-Lizenz verwendet werden.
  • catman Enterprise ist unsere leistungsstarke Softwarelösung beim Einsatz hoher Kanalzahlen, z.B. in Strukturtests.
    Klicken Sie hier für weitere Informationen zu catman Enterprise
  catman Easy catman AP
20% Preisvorteil *
catman PostProcess
Empfehlung Erste Wahl für die Visualisierung Ihrer Messdaten Erste Wahl für die Visualisierung und Analyse Ihrer Messdaten Zusätzliche Post-Processing-Lizenz

Live-Datenansicht und -speicherung

Messdatenerfassung mit bis zu 12 MS/s oder 100MB/s
Live-Visualisierung der Messdaten
Videointegration
Integration von GPS-Daten
Visualisierung von GPS Daten in Landkarten
Mess- und Datenerfassungsjobs
Speichern in verschiedenen Datenformaten

Live-Datenanalyse

Allgemeine Mathematikfunktionen
Mathematikfunktionen für die Struktur- und Betriebsfestigkeitsprüfung
Mathematikfunktionen für den Antriebsstrang
Mathematikfunktionen für elektrische Leistung
Geräuschanalyse
Humanschwingungsanalyse nach EN ISO 8041

Post-Process-Datenanalyse und -verarbeitung

Grafische Datenvisualisierung über Zeit, Frequenz, Bereich, Position
Visualisierung von GPS Daten in Landkarten
Datenbereinigung und -bearbeitung: Kurvenoperationen, Statistik
Videobasierte Datenauswertung
Allgemeine Mathematikfunktionen
Mathematikfunktionen für die Struktur- und Betriebsfestigkeitsprüfung
Mathematikfunktionen für den Antriebsstrang
Geräuschanalyse
Humanschwingungsanalyse nach EN ISO 8041
Datenexport und Berichtserstellung

Automatisieren wiederkehrender Aktivitäten

Auto-Sequenzer
Skript-Erstellung

Zusätzliche Systemfunktionen

Gerätekonfiguration
Parametrieren von Ein-/Ausgängen
CAN-Parametrierung über DBC-Datei
Diagnose
Parametrieren und Datenerfassung von optischen Interrogatoren
Integration von Kistler RoaDyn-Sensoren
 
Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP / 7 / 8 / 10
inklusive 12 Monate Softwarewartung

* im Vergleich zu catman Easy mit Zusatzmodulen

Dokumente & Downloads

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
Broschüren
Portuguese
Spanish
English
English (US)
Deutsch
Kurzanleitungen
Deutsch, French, English
Italian
Software

This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem.


Datum: 07/2013
Version: 1.9.0
Dateigröße: 74 KB
sprachunabhängig

Software package for data acquisition, visualization, analysis and reporting of your measurement data.


Datum: 06/2016
Version: 4.2.2
Dateigröße: 278 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung