Der Effizienz-Booster für dezentrale Messungen
Das Messverstärkersystem CANHEAD kann direkt an den Messstellen installiert werden und spart so Verkabelungsaufwand – bei einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
Das Messverstärkersystem CANHEAD erfasst die Daten statischer und quasistatischer Messungen und ist ideal geeignet für den Einsatz bei Langzeitüberwachungen, Ermüdungsversuchen und statischen Strukturtests, etwa in Luftfahrt und Bautechnik. Durch die messstellennahe Datenerfassung reduziert sich der Verkabelungsaufwand deutlich: Das spart Material- und Installationskosten. Zusammen mit dem Messverstärkersystem MGCplus als Kommunikationsmaster und der Messdatenerfassungssoftware catman ist CANHEAD die optimale Lösung zur Messdatenerfassung und -auswertung für mittlere und hohe Kanalzahlen.
Flexibel messen – für alles gerüstet
Sorgenfrei messen – kinderleichte Handhabung
Einfach messen – nie mehr Kabelsalat
„Die IABG hat sich beim A380-Ermüdungstest für die Verwendung von CANHEAD entschieden, da die dezentrale Messwerterfassung an großen Strukturen wesentliche Vorteile bietet. Bei einem Umfang von 7.000 DMS-Messstellen überzeugten uns die verringerten Installationskosten und -zeiten, die höhere Störsicherheit und die einfachere Erweiterbarkeit.“
Dipl.-Ing. Detlev Bauer, Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| CANHEAD CAD step-Dateien |
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| CANHEAD - Data Sheet | English | |||
| CANHEAD - Datenblatt | Deutsch | |||
| CANHEADdirect - Data Sheet | English | |||
| CANHEADdirect - Datenblatt | Deutsch | |||
| CAD Step-Zeichnungen | ||||
| CANHEAD - CAD Download (Step File) | sprachunabhängig | |||
| Broschüren | ||||
| MGCplus - Brochure | English | |||
| MGCplus - Broschüre | Deutsch | |||
| Montageanleitungen | ||||
| CANHEAD - Montageanleitung | Deutsch, English | |||
| Kurzanleitungen | ||||
| CANHEADdirect - Kurzanleitung | Deutsch, English | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| CANHEDdirect - Sicherheitshinweise | French, English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | sprachunabhängig | |||
| CANHEAD - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| Canhead - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Andere Materialien | ||||
| 1-CANHEAD-M12 - Information | English, Deutsch | |||
| Software | ||||
|
CANHEADdirect Setup
Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver. Datum: 06/2012 | Version: 3.4.0 | Dateigröße: 35 MB |
sprachunabhängig | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung