SCOUT55 - Mobiler Trägerfrequenz-Messverstärker für Service SCOUT55 - Mobiler Trägerfrequenz-Messverstärker für Service | HBM

Trägerfrequenz-Messverstärker SCOUT55: kompakt und handlich

Der mobile Trägerfrequenz-Messverstärker SCOUT55 eignet sich für vielfältige Service- und Kalibrierungsaufgaben im Prüffeld. Mit seinem robusten, staub­geschützten Gehäuse samt Aufstell- und Tragebügel lässt sich der Messverstärker einfach transpor­tieren. SCOUT55 verarbeitet Signale von Kraft-, Druck-, Weg- und Drehmoment-Aufnehmern sowie Wäge­zellen verschiedenster Technologien.

SCOUT55 verfügt über einen Para­meter­speicher für bis zu acht Datensätze (Rezepturen), zwei Spit­zen­wertspeicher sowie vier Grenzwert­schalter. Die Messdaten lassen sich über den frei skalierbaren Analogausgang, die serielle RS232-Schnittstelle und die optionale RS485-Schnittstelle ausgeben. Seine gut lesbare, rot leuchtende LED-Anzeige und die robuste Folien­tastatur machen den SCOUT55 zum optimalen Messverstärker für den mobilen Einsatz in industrieller Umgebung.

  • Genauigkeitsklasse: 0,1
  • Schnittstellen: RS232; optional RS485
  • Schutzart: IP51 an der Frontseite

Beste Ergebnisse

  • 4,8 kHz Träger­frequenz­mess­verstärker für DMS-Halb- und -Voll­brücken, induk­tiver Halb- und Voll­brü­cken, LVDT sowie pie­zo­­resistiven und potenz­io­metrischen Aufnehmern
  • Exaktes Messen bei Genauigkeits­klasse 0,1
  • Breiter Messfrequenz­bereich bis 1 kHz
  • Hohe Signalqualität mit Trägerfrequenztechnik
  • Hohe EMV-Festigkeit

Exakte Messergebnisse dank Trägerfrequenztechnologie und EMV-Stabilität

Große Vielseitigkeit

  • Integrierter Parameter­speicher für bis zu acht Parametersätze (Rezepturen)
  • Frei skalier­barer front­sei­tiger Analog­ausgang (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
  • Ideal für Service und Überwachung mit zwei Spitzenwert­speichern und vier Grenzwertschaltern
  • Erhältlich in Varianten mit Geräteschnittstelle RS232 und RS485 inkl. Software
  • Fünfsprachiges passwort­geschütztes Einstellmenü zur Geräte­parametrierung

Breites Anwendungsfeld mit Parameterspeicher und vier Grenzwertschaltern

Sicherer Einsatz

  • Transportables Gehäuse mit Aufstell-/Tragebügel
  • Gut lesbare, rot leuch­tende LED-Anzeige mit 10 Stellen
  • Intuitive Bedienung über robuste Folientastatur mit sieben Tastenelementen
  • Integrierte Diagnose-, Fehler- und Alarmsignalisierung

Sicherheit bei industrieller Nutzung mit Alarm­signa­lisierung und Leucht­anzeige

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
SCOUT55 - Caractéristiques techniques French
SCOUT55 - Data Sheet English
SCOUT55 - Datenblatt Deutsch
SCOUT55 - データシート Japanese
Bedienungsanleitungen
Scout55 - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Sicherheitshinweise
SCOUT55 - Sicherheitshinweise French, English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
SCOUT55 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Software
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Datum: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Dateigröße: 40 MB

sprachunabhängig
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Dateigröße: 2 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.