K3607
Mit dem Kalibriergerät K3607 können Messverstärker bzw. Messketten kalibriert werden, ohne dass der zur Messkette gehörende DMS-Aufnehmer mit einer mechanischen Größe beaufschlagt wird.
Dazu ist das Kalibriergerät mit einem hochgenauen Widerstandsnetzwerk in Sternschaltung ausgerüstet, welches zur Simulation von 350-Ω-DMS-Vollbrückenaufnehmern ausgelegt ist.
Die extrem niedrigen Eigenkapazitäten und Eigeninduktivitäten der eingebauten Präzisions-Widerstände ermöglichen die Genauigkeitsklasse 0,025 des Kalibriergerätes. Bei Verwendung eines entsprechenden Messverstärkers kann das Kalibriergerät, zum Ausgleich ohmscher und kapazitiver Einflüsse langer Messkabel, in Sechsleiter-Schaltung betrieben werden.
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | French | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | Deutsch | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
K3607 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
K3607 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Bestellnummer
1-K3607