Möchten Sie Bauteiluntersuchungen mit hoher Dehnung und hohen Lastwechseln durchführen? Benötigen Sie exakte Messergebnisse in explosionsgefährdeten Umgebungen? Die HBM FiberSensing OR ist eine auf Faser-Bragg-Technologie basierende Dehnungsmessstreifen-Rosette, die zu den kleinsten Rosetten der Welt zählt, aber großen Belastungen stand hält.

Exakte Ergebnisse – auch in schwierigen Umgebungen

Da optische DMS ohne elektrische Signale auskommen, eröffnen sie dem Anwender neue Möglichkeiten in der experimentellen Beanspruchungsanalyse. Im Gegensatz zu linearen optischen DMS erfasst OR, bestehend aus drei Messgittern, Dehnungen in drei Richtungen. Daraus lassen sich dann, wie bei elektrischen Dehnungsmessstreifen auch, mechanische Spannungen in Betrag und Richtung ermitteln. Speziell getestet für Anwendungen mit einer Dehnung von +/-5000µmm/m und 10 Millionen Lastwechseln trotzt OR zudem harten Umgebungsbedingungen.

So eignet sich die optische Rosette für Messungen

  • in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • in Bereichen mit Hochspannungen oder
  • starken elektromagnetischen Störungen sowie für
  • Materialtests, wie z.B. an Rotorblättern von Windkraftanlagen.

Einfache Installation und schnelle Verkabelung

Der Installationsaufwand bei optischen DMS wie OR ist vergleichbar mit dem elektrischer DMS. Der Verkabelungsaufwand hingegen ist geringer, da bei optischen DMS mehrere Sensoren in einer Glasfaser verschaltet werden können.

Messkette für optische Sensoren aus einer Hand

Bei HBM erhalten Sie die komplette Messkette für optische Sensoren aus einer Hand. Von Dehnungsmessstreifen über Interrogatoren und Multiplexer bis hin zur Software. Ermitteln Sie Beanspruchungen an Bauteilen und in Umgebungen wo bisherige Technologien an ihre Grenzen stoßen - mit der optischen Messkette von HBM. Zur Messkette für optische Sensoren

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Broschüren
Deutsch
English
Gebrauchsanleitungen
Deutsch, English
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung