Hohe Dreh-, Quer- und Torsionssteifigkeit für effizienten Einsatz
Drehmomentaufnehmer T10F: 50 N·m bis 10 kN·m
Der Drehmomentaufnehmer T10F besitzt dank seiner kurzen Bauweise eine hohe Drehsteifigkeit und ist damit für das Messen von dynamischen Drehmomenten geeignet. Durch die hohe Quersteifigkeit lassen sich auch vergleichsweise große Massen direkt ankoppeln. Er ist damit ideal für den Einsatz in Produktion, End-of-Line-Prüfung sowie in Prüfständen im Bereich Automotive geeignet. Der Drehmomentaufnehmer T10F ist mit seinem weiten Messbereich und der einfachen Integration für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0.1
- Nenndrehmomente: 50 N·m bis 10 kN·m
- Nenndrehzahl: bis 15.000 min-1
Hohe Steifigkeit
- Hohe Dreh-, Biege- und Quersteifigkeit
- Dynamische Messeigenschaften und hohe Eigenfrequenz
- Extrem kurze Bauart spart Platz im Prüfstand

Universell
- Hohe Genauigkeit und Linearität mit geringer Hysterese von bis zu 0,05 %
- Wartungsfrei ohne Lager und Schleifring
- Geschützt mit Schutzart IP54

Widerstandsfähige Bauart für wartungsfreien und genauen Betrieb
Flexibel
- Große Auswahl an Messbereichen zwischen 50 Nm und 10 kNm
- Integriertes optisches Drehzahlmesssystem
- Ideal kombinierbar mit Messsystemen TIM-EC; TIM-PN, QuantumX und PMX
- Einfache Integration

Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen dank weitem Messbereich und einfacher Integration
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Umfangreiches Zubehör
- Kabeldosen für Drehmoment- und Drehzahlausgänge
- Kabel als Meterware
- Kupplungen für Drehmomentaufnehmer
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.