Drehmoment-Messwelle T22: Drehmomente bis 1 kNm messen

Die Drehmoment-Messwelle T22 misst auf Basis der Dehnungsmessstreifen-Technologie Drehmomente im Messbereich von 0-0,5 Nm bis 0-1 kNm berührungslos. Sie hat eine kompakte Bauart und ist ideal geeignet für dynamische und statische Drehmoment-Messungen an nicht-rotierenden sowie rotierenden Bauteilen. Deshalb kommt T22 zum Beispiel in Labors sowie in End-of-Line-Prüfständen zum Einsatz, etwa im Automotive-Bereich und in der Fertigungstechnik. Dank ihrer zwei Analogausgänge (Strom und Spannung) lässt sich die Messwelle einfach an SPS-speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) anschließen und ist damit auch ideal für die Produktions- und Prozessüberwachung.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5
  • Nenndrehmomente: 0,5 Nm bis 1 kNm
  • Nenndrehzahl (min-1): bis 20.000

Auch für kleine Nenndrehmomente (0,5 Nm, 1 Nm, 2 Nm) erhältlich

Die Drehmoment-Messwelle T22 ist mit Nenndrehmomenten von 0,5 Nm, 1 Nm und 2 Nm verfügbar. Damit steht diese besonders günstige Alternative auch für Anwendungen zur Verfügung, in denen kleinere Nennmessbereiche benötigt werden, wie z.B. in der Medizintechnik, in Lagerprüfständen und bei Material- sowie Haptiktests.


Wirtschaftlich

  • Kein zusätzlicher Messverstärker erforderlich dank eingebauter Elektronik
  • Einfach anzuschließen mit kompakter Bauart, auch bei begrenzten Platzverhältnissen
  • Wartungsfreier Betrieb

Preisgünstige Lösung mit geringem Zeit-, Kosten- und Integrationsaufwand

Einfache Integration

  • Direkter Anschluss an SPS-Steuerungen mit Analogausgängen +/- 5 V und 10 +/- 8 mA
  • Kupplung mit individuell wählbarem Durchmesser
  • Spielfreie Reibschlussverbindung
  • Schnell in die Messkette integriert mit robustem Klemmenkasten VK20A mit Schutzart IP65

Einfache und schnelle Installation für zahlreiche Anwendungen

Umfangreiches Zubehör

  • Aufnehmeranschlusskabel in verschiedenen Längen (5 m, 10 m)
  • Kabelbuchse 12-polig
  • Faltenbalgkupplungen
  • Interface-Modul ClipX

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.