Hohe Messgenauigkeit aufgrund geringer Messunsicherheit
Drehmoment-Messwelle T5: Drehmoment messen von 10 bis 200 Nm
Die Drehmoment-Messwelle T5 verfügt über einen breiten Messbereich und misst das Drehmoment in beliebiger Drehrichtung sehr präzise. Damit ist die tausendfach bewährte Messwelle T5 ideal für Qualitätssicherung und Fertigung, etwa für die Prüfung von Lenkgetrieben und Verstelleinrichtungen in der Automotive-Industrie.
Dank ihrer guten Temperaturbeständigkeit liefert die T5 exakte Messergebnisse. Zudem ist die Messwelle schmal gebaut und platzsparend. Mit ihren zylindrischen Wellenenden ermöglicht die T5 spielfreie Reibeschlussverbindungen. Die Messdaten werden über hochwertige, verschleißarme Schleifringe übertragen und ermöglichen damit eine große Zahl an Anwendungen im industriellen Umfeld.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,1
- Nenndrehmomente: 10 Nm bis 200 Nm
- Nenndrehzahl (min-1): bis 4.000
Präzise
- Optimal für kleine Drehmomente
- 2 mV/V Ausgangssignal
- Gute Temperaturstabilität für exakte Messergebnisse
- Messdatenübertragung via hochwertiger, verschleißarmer Schleifringtechnik

Vielfältig
- Schlankes Design für platzsparenden Einbau
- Optimal für kleine Drehmomente (10, 20, 50, 100 und 200 Nm)
- Kompatibel mit allen gängigen Messverstärkern für Brücken-Messverstärker
- Tausendfach bewährte Technik

Für viele industrielle Anwendungen nutzbar dank breitem Messbereich und hoher Kompatibilität
T5 Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| T5 - Caractéristiques techniques | French | |||
| T5 - Datenblatt | Deutsch | |||
| T5 - Prospetto dati | Italian | |||
| T5 Torque Transducer - Data Sheet | English | |||
| Broschüren | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | Deutsch | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| Montageanleitungen | ||||
| T5 - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T5 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Zubehör
- Interface-Modul ClipX
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.