Hohe Messgenauigkeit dank sehr guter mechanischer Eigenschaften und idealer Signalqualität
Drehmomentaufnehmer T40FM: Drehmomente messen von 15 kN·m bis 80 kN·m
Der Drehmomentaufnehmer T40FM misst dynamische Drehmomente bis 80 kN·m präzise und zuverlässig – bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Er ist robust für den Einsatz unter rauen Bedingungen und deshalb ideal geeignet für Produktion und Prüfstand von Großmotoren sowie Getrieben. Mit seiner kurzen Bauart, dem großen Messbereich und seinen unterschiedlichen Digital- und Analogschnittstellen ist der T40FM schnell integrierbar. Zudem hat er die gleichen Abmessungen wie der Vorgänger T10FM und ermöglicht damit den einfachen Umstieg zu modernster Technologie.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0.1
- Nenndrehmomente: 15 kN·m bis 80 kN·m
- Nenndrehzahl: bis 8.000 min-1
Präzise
- Hohe Genauigkeit und Linearität mit geringer Hysterese von 0,05 %
- Hohe Querkraftstabilität
- Optimale dynamische Messeigenschaften mit hoher Drehsteifigkeit
- Großer Messfrequenzbereich bis 6 kHz
- Enorme schnelle Abtastrate von 38,125 kS/s
- Konstantes Messbrückensignal mit ratiometrischem Verfahren
Robust
- Hohe Stabilität auch bei Temperaturänderungen
- Robustes Drehzahlmesssystem mit magneto-resistivem Sensor unempfindlich gegen Öl und Staub
Zuverlässige Drehzahl-Messergebnisse selbst bei rauen Bedingungen mit magnetischem Drehzahlmesssystem
Vielseitig einsetzbar
- Große Auswahl an Messbereichen zwischen 15 kNm und 80 kNm
- Einfache Integration in verschiedene Prüfstände mit analogen und digitalen Schnittstellen (Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet)
- Abwärtskompatibel dank gleicher Abmessungen wie Aufnehmer T10FM
- Kurze Bauart und vereinfachte Montage
Flexibel einsetzbar in vielen Anwendungen dank weitem Messbereich und einfacher Integration
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Umfangreiches Zubehör
- Anschlusskabel für Drehmomentausgang und Drehzahlausgang
- TMC-Anschlusskabel
- Kabelbuchsen
- Verbindungskabel
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
T40FM Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
T40FM - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FM - Data Sheet | English | |||
T40FM - Datenblatt | Deutsch | |||
T40FM - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | Deutsch | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | Deutsch | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Montageanleitungen | ||||
T40FM - Montageanleitung | Deutsch, English | |||
T40FM - Notice de montage | French | |||
T40FM - 設置マニュアル | Japanese | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||