Schnelle und einfache Integration der Kraftmessdose. Die U5 lässt sich schnell und einfach integrieren. Das Aufbringen von sehr großen Momenten oder großen Vorspannkräften (wie bei Sensoren mit Zentralgewinde) entfällt.
Flachbauender Kraftaufnehmer U5: Nennkräfte von 100 kN bis 500 kN
Der rotationssymmetrische Kraftaufnehmer U5 verfügt über einen flachen Aufbau für eine einfache Integration. Der mechanische Anschluss des Sensors an die Prüfeinrichtung bzw. in die mit Kraftmesstechnik auszurüstende Maschine erfolgt ganz einfach über zwei Flansche. Somit können Sie die U5-Kraftmessdose sehr einfach mit Schauben und einem Drehmomentschlüssel innerhalb weniger Minuten montieren.
Die Ausführung des elektrischen Anschlusses erfolgt wahlweise durch ein fest integriertes Kabel (6 oder 20 m) oder per Stecker.
- Nennkräfte: 100 kN … 500 kN
- Genauigkeitsklasse: 0,1 … 0,3
Einfache Montage
- Mechanischer Anschluss über Flanschverschraubung
- Elektrischer Anschluss wahlweise über einen Stecker oder integriertes Kabel

Passt sich der Anwendung an
Umfangreiches Zubehör zur Anpassung der U5 an die typischen Messaufgaben:
- Adapter zum Anschluss von Gelenkösen
- Druckadapter und Bodenplatten
- Ab Werk konfigurierte Anschlusskabel
Fits to your application
Extensive range of accessories for adapting the U5 load cell to the typical measurement tasks:
- Adapter for connecting knuckle eyes
- Tensile force adapter and bearing plates
- Pre-configured connection cables

Eine zeitsparende Plug & Measure-Lösung! Bei reinen Druckkraftmessungen oder dem Wunsch, Gelenkösen zu montieren, stehen Ihnen vorgedachte Lösungen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zubehör verfügbar
- Bodenplatten
- Gelenkösen
- Zugadapter
- Kabel
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
U5 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
U5 - Caractéristiques techniques | French | |||
U5 - Data Sheet | English | |||
U5 - Datenblatt | Deutsch | |||
U5 - Prospetto dati | Italian | |||
U5 - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
U5 - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
U5 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Zubehör | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | Deutsch | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
U5 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||