Der breite Anwendungsbereich gestattet die Übertragung der Messsignale und der ggf. notwendigen Versorgung von induktiven und ohmschen Messwertaufnehmern, Dehnungsmessstreifen-Applikationen, Widerstandsthermometer, Thermoelementen und anderen Aufnehmern. Durch Auswahl besonders geeigneter Bürstenwerkstoffen werden bei geringen Verschleiß eine hohe Übertragungsgüte und kleine Thermospannungen zwischen Schleifringen und Bürsten erreicht.
Außerdem ist der Übergangswiderstand zwischen Bürsten und Schleifringen sowie eine Änderung mit Drehzahl, Temperatur und Strom sehr gering.
SK5 / SK6 / SK12 Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
SK5, SK6, SK12 - Data Sheet | English | |||
SK5, SK6, SK12 - Datenblatt | Deutsch | |||
SK5, SK6, SK12 - Prospetto dati | Italian | |||
SK5, SK6, SK12 - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | Deutsch | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Montageanleitungen | ||||
SK5, SK6, SK12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
SK5, SK6, SK12 - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Bestellnummern
1-SK5/40
1-SK5/55
1-SK5/95
1-SK6
1-SK12