Bisher werden Hydraulikprüfstände für spezielle Aufgaben oder Produkte konzipiert. Zwar sind die jeweiligen Komponenten an sich getestet, doch das Zusammenspiel der einzelnen Pumpen und Steuerungen kann erst in der Maschine des Anwenders untersucht werden.
Ein neuer Universalprüfstand für hydraulische Antriebe soll dies ändern: Dieser Prüfstand testet auch das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Die komplette Messkette von HBM, inklusive dem Messverstärker QuantumX, sorgt für sichere und zuverlässige Ergebnisse.
Angeregt durch den Wunsch von Hydraulikanbieter HANSA-FLEX, konzipiert von der Internationalen Hydraulik Akademie (IHA), aufgebaut von adt-Rinck, ausgestattet mit sekundärgeregelten Antrieben von Bosch Rexroth und mit moderner Messtechnik von HBM entstand ein Universal-Hydraulikprüfstand, der statt Einzelkomponenten ganze Hydrauliksysteme in unterschiedlichster Konfiguration unter die Lupe nehmen kann.
In enger Zusammenarbeit mit der IHA lieferte adt-Rinck als Generalunternehmer den kompletten Prüfstand schlüsselfertig aus. Das Gemeinschaftswerk ist nun in Dresden-Weixdorf im Bereich F&E der IHA aufgebaut und dort erfolgreich im Einsatz.
Die adt-Rinck GmbH bringt als innovatives Unternehmen im Sondermaschinenbau die Bereiche Automation und Informationstechnik (IT) näher zusammen. Das 1999 gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt datenintensive Automatisierungssysteme für die Industrie.
Die individuellen Produkte wie Prüfstände, Software-Steuerungen, Abgleich- oder Diagnosesysteme liegen dabei zwischen klassischer Automation und moderner IT-Welt und erfassen, speichern und verarbeiten Prozess- und Fertigungsdaten (zum Beispiel aus der Großserienfertigung von Hydraulikkomponenten oder in der Automobilindustrie).
Speziell entwickelte Hard- und Softwarelösungen zur Auswertung und Verwaltung von technischen und logistischen Daten ergänzen oder ersetzen handelsübliche Systeme.