Statische Bauteilprüfung eines Antriebsmoduls mit MGCplus
Der Sonne entgegen: Auf dem Weg zum Merkur
Mission BEPICOLOMBO: Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und die japanische Raumfahrtorganisation ISAS/JAXA wollen den Merkur erkunden – mit einem Antriebsmodul und zwei separaten Raumsonden, die sich in einer Umlaufbahn um den Planeten bewegen.
Vor kurzem wurde die Qualifikation der statischen Bauteilprüfung des Antriebsmoduls MTM abgeschlossen. Dabei kam umfangreiche Messtechnik von HBM zum Einsatz.
Das Programm der Mission BEPICOLOMBO wurde von EADS Astrium GmbH entwickelt, um den Anforderungen der ESA gerecht zu werden. Die Hauptsonde Mercury Planetary Orbiter (MPO) sowie das Antriebsmodul Mercury Transfer Module (MTM) werden von der ESA gebaut. Japan steuert die Schwestersonde Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) bei.