PW27 ist die erste Wägezelle, die nach EHEDG zertifiziert wurde, wodurch sie sich für die Verwendung im Rahmen des Hygienic Design von Anlagen eignet. Durch die glatte Oberfläche werden Kontaminationen verhindert. Weitere Informationen zur hygienischen Wägezelle.
- Design nach hygienischen Gesichtspunkten
- aseptische Ausführung für höchste Sicherheit
- für feuchte, aggressive Umgebung geeignet
- Edelstahlgehäuse mit IP68/IP69K Schutz
- Nennlast 10kg und 20kg
- leicht zu reinigen