Hochpräzise Messungen dank integriertem Temperatursensor und hochwertiger Dehnungsmessstreifen-Technologie
Druckaufnehmer P3 Top Class BlueLine: Hochdruckmessung mit höchster Präzision
Der Druckaufnehmer P3 Top Class BlueLine misst enormen Druck von bis zu 15.000 bar mit einer auf dem Markt einzigartigen Präzision bis Genauigkeitsklasse 0,25. Mit hochwertiger DMS-Technologie von HBM eignet er sich ideal für Messaufgaben in Forschung und Entwicklung, beispielsweise an hydraulischen Prüfständen und bei der Autofrettage. Dank seines integrierten Temperatursensors kompensiert er Wärme- und Kälte-Einflüsse – für höchste Genauigkeit auch bei stark schwankenden Temperaturen.
Mit seinem korrosionsbeständigen Stahlmesskörper, gefertigt aus einem Stück, hält P3 Top Class BlueLine den enormen Drücken sicher stand. Jeder Druckaufnehmer wird einzeln geprüft und erhält ein individuelles erweitertes Prüfprotokoll, das mit umfangreichen Daten noch exaktere Messungen ermöglicht. Der Aufnehmer P3 Top Class BlueLine ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung von HBM – das macht ihn zur High-End-Technologie für Hochdruckanwendungen.
- Genauigkeitsklasse: bis 0,25
- Nenndruck: bis 15.000 bar
- Schutzart: IP67
Präzises Messen
- Präzises Messen bis Genauigkeitsklasse 0,25
- Integrierter Temperatursensor zur Kompensation von Wärme- und Kälte-Einflüssen
- Für statische und dynamische Messungen dank hochwertiger HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie

Stabile Bauart
- Stabiler monolithischer Stahlmesskörper
- Korrosionsbeständig auch in chemischer Umgebung
- Widerstandsfähig gegen dauerhafte Feuchtigkeit und Schmutz dank Schutzart IP67
- Dauerbeständig für bis zu 10 Millionen Belastungszyklen

Enorm beständig mit korrosionsgeschütztem Stahlmesskörper aus einem Stück.
Ausgereifte Konfiguration
- Erhältlich in drei Nenndruckbereichen (5.000, 10.000,15.000 bar)
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Standardisierte Plug-in-LEMO-Stecker und Anschlussgewinde M20 x 1,5

Einfache Integration dank automatischer Sensorerkennung und Standardanschlüssen
P3 Top Class BlueLine Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | Deutsch | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
| P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
| Broschüren | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
| La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Montageanleitungen | ||||
| P3 Top Class BlueLine - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| P3 EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||