Präzises Messen dank bewährter Dehnungsmessstreifen-Technologie und Genauigkeitsklasse 0,3
Druckaufnehmer P3MBP BlueLine: Extremen Druck bis Genauigkeitsklasse von bis zu 0,3 messen
Der Druckaufnehmer P3MBP BlueLine misst enorm hohen Druck mit einer auf dem Markt herausragenden Präzision bis zur Genauigkeitsklasse 0,3. Er eignet sich für dynamische Messungen mit bis zu 15.000 bar – ideal für Anwendungen im industriellen Bereich wie beispielsweise an hydraulischen Prüfständen, beim Wasserstrahlschneiden und bei der Prüfung von Dieselinjektoren.
Der Aufnehmer ist in den Nenndruckbereichen 5.000, 10.000 und 15.000 bar erhältlich und liefert mit hochwertiger DMS-Technologie von HBM auch bei stark schwankenden Temperaturen zuverlässige Ergebnisse. Ausgestattet mit standardisiertem Plug-in-LEMO-Stecker und M20 x 1,5 Gewinde, lässt er sich einfach in viele industrielle Anwendungen integrieren. Dank seines korrosionsbeständigen Stahlmesskörpers, gefertigt aus einem Stück, hält P3MBP BlueLine bis zu 10 Millionen Belastungszyklen sicher aus. Mit Schutzklasse IP67 lässt er sich auch in schmutziger und feuchter Umgebung dauerhaft einsetzen. Die Aufnehmer-Serie P3MBP BlueLine hat sich seit Jahren bewährt sowie vielfach erfolgreich und zuverlässig Ergebnisse geliefert. Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung von HBM im Hochdruckbereich.
- Genauigkeitsklasse: bis 0,3
- Nenndruck: bis 15.000 bar
- Schutzart: IP67
Exakte Messergebnisse
- Präzise Messungen bis Genauigkeitsklasse 0,3
- Sehr gute Wiederhol- und Reproduzierbarkeit
- Für statische und dynamische Messungen dank hochwertiger HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie

Solide Bauart
- Stabiler monolithischer Stahlmesskörper
- Korrosionsbeständig auch in chemischer Umgebung
- Widerstandsfähig gegen dauerhafte Feuchtigkeit und Schmutz dank Schutzart IP67
- Dauerbeständig für bis zu 10 Millionen Belastungszyklen

Beständig mit solidem, korrosionsfesten Stahlmesskörper aus einem Stück
Für industrielle Standards
- Erhältlich in drei Nenndruckbereichen (5.000, 10.000,15.000 bar)
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Standardisierte Plug-in-LEMO-Stecker und Anschlussgewinde M20 x 1,5

Breites Einsatzfeld in der Industrie mit Standardanschlüssen und drei Messbereichen
P3MBP BlueLine Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | Deutsch | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
P3 Top Class BlueLine - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
P3 EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||