P15
Messumformer für Überdruck
Die P15 Drucktransmitter für Überdruck eignen sich zum Messen von statischen und dynamischen Flüssigkeits- und Gasdrücken.
| Druckart | Überdruck |
| Genauigkeitsklasse [%] | 1 |
| Arbeitsbereich [%] | 0...200 |
| Nenntemperaturbereich [°C ] | -20...+70 |
| Max. Medientemperatur [°C ] | +105 |
| Nennmessbereich | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Messsystem | DMS |
| Ausgangssignal | 0...10 V / 4...20mA |
| Elektrischer Anschluss | Stecker nach DIN 43650 |
| Mechanischer Anschluss | G 1/2 Form B, außen |
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| P15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P15 - Data Sheet | English | |||
| P15 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P15 - Datenblat | Deutsch | |||
| P15 - Prospetto dati | Italian | |||
| Broschüren | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Montageanleitungen | ||||
| P15 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P15 - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| P15 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung