Druck sicher messen – mit integriertem Verstärker
Die Drucktransmitter P2VA1 und P2VA2 sorgen für eine robuste Druckmessung, auch beim anspruchsvollen industriellen Einsatz
Die Drucktransmitter P2VA1 und P2VA2 nehmen Druck bis 7.000 bar mit Genauigkeitsklasse 0,3 auf. Dank hochwertiger DMS-Technologie von HBM eignen sie sich für dynamische und statische Messaufgaben in der Industrie – beispielsweise beim Wasserstrahlschneiden, Hochdruck-Umformen oder isostatischem Pressen. Mit integriertem Verstärker lassen sich P2VA1 und P2VA2 direkt zur Regelung industrieller Prozesse nutzen – zusätzliche Messelektronik ist nicht notwendig. Ihr korrosionsfreier, robuster Edelstahlmesskörper aus einem Stück macht die Drucktransmitter dauerhaft auch in chemischer Umgebung beständig, beispielsweise bei Prüfstandsanwendungen in der Petrochemie.
Ausgestattet mit automatischer Messstellenerkennung dank TEDS sind die Drucktransmitter sofort einsatzbereit. Und mit wahlweisem Signalausgang in Volt bei P2VA1 oder Milliampere bei P2VA2 lassen sie sich einfach in bestehende Messsysteme integrieren.
Als Besonderheit haben die Transmitter eine „lebende Null“: 0 bar Druck werden als 0,5 V bzw. 4 mA ausgegeben; wird in der Steuerung ein kleinerer Wert gemessen, liegt ein Fehler vor und die Anlage kann sicher heruntergefahren werden.
Acht Nenndruckoptionen machen P2VA1 und P2VA2 zur ersten Wahl für zahlreiche industrielle Einsätze.
Für anspruchsvolle Messungen mit bewährter DMS-Technologie von HBM
Zuverlässig und beständig dank Edelstahlmesskörper und praktischem Funktionstest
Erhältlich wahlweise mit 5 m und 20 m Anschlusskabel sowie zahlreichem Zubehör
Schnell einsatzbereit mit integriertem Verstärker und TEDS-Technologie
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | Deutsch | |||
| P2VA1, P2VA2 - Prospetto dati | Italian | |||
| Broschüren | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Montageanleitungen | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P2VA1, P2VA2 - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| P2VA1/P2VA2 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung