Exakte Messergebnisse mit Genauigkeitsklasse bis 0,1 und Temperatursensor
Druckaufnehmer P3IC und P3ICP: Für Messungen bis 3.000 bar
Die Druckaufnehmer P3IC und P3ICP nehmen Druck bis zu 3.000 bar präzise bis Genauigkeitsklasse 0,1 auf. Sie eignen sich für dynamische und statische Messaufgaben in der Industrie, beispielsweise der Prüfung von Dieselinjektoren, Öl- und Gasanalysen sowie in Fertigungsprozessen und Hydraulikprüfständen. Dank hochwertiger DMS-Technologie von HBM liefern P3IC und P3ICP Ergebnisse mit einer Wiederholbarkeit von 0,05 Prozent – auch bei sehr schnellen Messungen.
Mit integriertem Temperatursensor bieten die Druckaufnehmer auch bei starken Temperaturschwankungen exakte Messergebnisse. Mit ihrem korrosionsbeständigen Stahlmesskörper halten P3IC und P3ICP Überlasten bis zum 2,5-fachen Nenndruck sicher stand und dank Schutzart IP67 lassen sie sich in vielseitigen Industrieumgebungen dauerhaft einsetzen. Der Aufnehmer P3ICP ist mit HS6-Stecker ausgestattet. Der Aufnehmer P3IC verfügt über ein festinstalliertes Anschlusskabel und ist mit verschiedenen Kabellängen und Steckern erhältlich. Mit elf Nenndruckoptionen zwischen 10 bar und 3.000 bar bieten P3IC und P3ICP die ideale Lösung für vielfältige Aufgaben in der Industrie.
- Genauigkeitsklasse: bis 0,1
- Nenndruck: bis 3.000 bar
- Schutzart: IP67
Hohe Präzision
- Präzise Messergebnisse bis Genauigkeitsklasse 0,1
- Sehr gute Wiederhol- und Reproduzierbarkeit auf 0,05 Prozent genau
- Ideale Kompensation von thermischen Einflüssen mit integriertem Temperatursensor
- Für statische und dynamische Messaufgaben mit hochwertiger HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie

Für das industrielle Umfeld
- Robuster monolithischer Stahlmesskörper
- Extra widerstandsfähig gegen Lastspitzen bis zum 2,5-fachen Nenndruck
- Korrosionsbeständig auch in chemischer und feuchter Umgebung
- Geeignet für Anwendung in industrieller Umgebung dank Schutzart IP67

Beständig in industriellem Umfeld dank hoher Überlastgrenze und Schutzart IP67
Für vielfältige Einsatzgebiete
- Erhältlich in elf Messbereichen: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 750 bar, 1.000 bar, 2.000 bar, 2.500 bar, 3.000 bar
- Weiter Grenztemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Wahlweise in Ausführung mit HS6-Stecker oder mit verschiedenen Kabellängen verfügbar (3 m, 20 m)

Für vielfältige Messaufgaben, temperaturstabil und in elf Messbereichen erhältlich
P3IC/ P3ICP Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques | French | |||
P3IC / P3ICP - Data Sheet | English | |||
P3IC / P3ICP - Datenblatt | Deutsch | |||
P3IC / P3ICP - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
P3IC, P3ICP - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
P3 EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||