Präzise Messergebnisse dank bewährter Dehnungsmessstreifen-Technologie
Druckaufnehmer P3MB und P3MBP: Sehr exakt – auch bei dynamischen Messungen
Die Druckaufnehmer P3MB und P3MBP messen den Druck von Flüssigkeiten und Gasen exakt bis zur Genauigkeitsklasse 0,1 und eignen sich sowohl für statische als auch hochdynamische Messaufgaben. Sie sind bereits 100.000-fach in unterschiedlichsten Einsatzfeldern bewährt, etwa in Getriebeprüfständen, in Dieseleinspritzpumpen, zur Öldruckmessung oder bei Hydraulikanwendungen. Mit bewährter Dehnungsmessstreifen-Technologie liefern P3MB und P3MBP auch bei dynamischen Messaufgaben mit hohen Lastwechselzahlen exakte und zuverlässige Messergebnisse.
Der korrosionsbeständige Stahlmesskörper aus einem Stück macht den Druckaufnehmer auch in aggressiver Umgebung beständig. Mit Schutzart IP67 hält er dauerhaft Feuchtigkeit und Schmutz im industriellen Umfeld stand. Die Druckaufnehmer sind in neun Nenndruckbereichen von 10 bis 3.000 bar erhältlich. Aufnehmer der Serie P3MBP sind mit HS6P Steckern ausgestattet.
Die Serie wird mit festmontiertem Kabel und optional als nutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung mit D15- und MS-Stecker geliefert.
- Genauigkeitsklasse: bis 0,1
- Nenndruck: 10 bar bis 3.000 bar
- Schutzart: IP67
Exaktes Messen
- Genauigkeitsklasse 0,1
- Sehr gute Wiederhol- und Reproduzierbarkeit
- Temperaturstabil mit ±0,1% vom Nenndruck im Nenntemperaturbereich
Solide Bauart
- Robuster monolithischer Stahlmesskörper
- Korrosionsbeständig auch in aggressiver und feuchter Umgebung
- Überlastbereich bis zum 2,5-fachen Nenndruck
- Beständig gegen dauerhafte Feuchtigkeit und Schmutz dank Schutzart IP67
Robust für industriellen Einsatz mit solidem, korrosionsbeständigem Stahlmesskörper
Zahlreiche Optionen
- Erhältlich in neun Nenndruckbereichen (10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 1.000 bar, 2.000 bar, 3.000 bar)
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich von -40°C bis +100°C
- Zahlreiche Anschlussoptionen mit festmontierten Kabeln und verschiedenen Steckern (MS/D15/HS6P)
- Umfangreiches Zubehör und umfassende Servicedienstleistungen, beispielsweise Kalibrierung
Breites Anwendungsfeld dank zahlreicher unterschiedlicher Nenndruckbereiche
P3MB/ P3MBP Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | Deutsch | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
P3MBP/ 2kb-PT100 - Prospetto | Italian | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
Zertifikate | ||||
P3MB - EG-Baumusterprüfbescheinigung | Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
P3 EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||