Druckaufnehmer P8AP: Mit sechs Nenndruckoptionen von bis zu 500 bar

Der Druckaufnehmer P8AP nimmt Flüssigkeits- und Gasdrücke bis 500 bar präzise mit Genau­ig­keits­klasse 0,3 auf. Ausgestattet mit hochwertiger Dehnungsmessstreifen-Technologie von HBM, eig­net er sich ideal für dynamische und statische Messaufgaben – beispielsweise an Hydrau­lik­prüf­stän­den oder hydraulischen Systemen von Bau- und Landmaschinen. Die Ausführung in 500 bar ist außerdem nach OIML R60 D0.3 zertifiziert und kann somit als Membranwägezelle für eichpflichtige Anwendungen eingesetzt werden. Dies kann zum Beispiel das Verwiegen des Inhalts einer Baggerschaufel oder das Gewicht auf einer Staplergabel sein.

Mit seinem robusten, korrosions­be­stän­­digen Stahl­messkörper hält P8AP Überlasten bis zum 1,75-fachen Nenn­­druck sicher stand. Und dank Schutzart IP67 lässt er sich dauer­haft und vielseitig in Indus­trieumgebungen einsetzen. Der Druckaufnehmer ist äußerst temperatur­stabil und liefert in seiner Hochtem­peratur­aus­führung präzise Messdaten – bei Temperaturen von bis zu +140 °C. P8AP ist in sechs Nennmessbereichen, mit verschiedenen Kabellängen und zahlreichen Druckanschlüssen erhältlich – passend für viele industrielle Druckmessungen.

  • Genauigkeitsklasse: 0,3
  • Nenndruck: bis 500 bar
  • Schutzart: IP67

Hohe Messgenauigkeit

  • Präzises Messen mit Genauigkeitsklasse 0,3
  • Kompensation der Kabellänge dank 6-Leiter-Technologie
  • Geeignet für statische und dyna­mische Messung­en dank hochwertiger HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie
  • In der Variante mit 500 bar Nenndruckbereich OIML R60-zertifziert
white check mark in green circle

Präzises Messen dank bewährter Dehnungsmessstreifen-Technologie und Genauigkeitsklasse 0,3

Stabile Bauart

  • Robus­ter Stahl­messkörper
  • Belastbar bis zum 1,75-fachen Nenndruck
  • Beständig bei dauer­hafter Feuchtigkeit und Schmutz dank Schutzart IP67
  • Weiter Gebrauchstem­­peraturbereich von -40 °C bis +80 °C
white check mark in green circle

Langzeitbeständig mit korrosionsfreiem Stahlmesskörper

Zahlreiche Varianten

  • Mit sechs Nenn­druck­be­rei­­chen: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar
  • Optional in Hoch­tem­peratur­ausführung für Temperaturen bis +140 °C erhältlich
  • Verfügbar mit vielfältigen Druck­anschlüssen: M10x1; M20x1,5; G1/4 Form B; G1/2 Form B NPT1/4; G1/4 Form Z; M8x1,25; Tubus DA-10
  • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: 1,5 m (HT-Version), 5 m, 20 m Kabel oder mit HS6P Stecker (HT-Version)
white check mark in green circle

Vielfältig einsetzbar mit zahlrei­chen Anschlussoptionen und Hochtemperaturausführung

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

P8AP Technische Dokumentation

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Japanese
Deutsch
Spanish
Italian
Broschüren
Deutsch
English
Montageanleitungen
French, English, Deutsch, Spanish, Italian
Zertifikate
English, Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung