Ermöglicht einfache und schnelle Druckmessungen
PMS40: Dehnungsmessstreifen für hochdynamische Druckspitzen
Bei transienten Druckmessungen, wie z. B. Explosionen, Schockwellen oder Ultraschallanwendungen, ist die Anstiegszeit der Druckkurve sehr kurz und die Druckspitzen sind hoch.
Mit dem Druckmessstreifen PMS40 können hohe Druckspitzen bis zu 10 kbar nun erfasst werden.
Für hohen Druck
- Erfasst hohe Druckspitzen bis 10 kbar

Einfache Handhabung
- Unkomplizierte Installation

Für Anwendungen ohne Kleben geeignet
Gesamtsystem
- Aufzeichnen, Visualisieren und Auswerten von Messungen mit Genesis HighSpeed

Die richtige Software zur Vervollständigung der Messkette
PMS40 Technische Eigenschaften
Bestellnummer | Nominaler (Nenn-)Widerstand | Maße [mm/inch] | ||||
Messgitter | Träger | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 1-PMS40-3/120_E | 120 | 3 0.118 | 4 0.158 | 101.4 3.992 | 6 0.236 |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Andere Materialien | ||||
PMS40 TechNote | Deutsch | |||
PMS40 TechNote | English | |||