Präzise und zuverlässig - Straightpoint vertraut auf Dehnungsmessstreifen von HBM
Das Unternehmen entschied sich vor ca. vier Jahren für HBM als alleinigen Lieferanten von Dehnungsmessstreifen, da die Ausfallrate bei den vorher eingesetzten DMS zu hoch geworden war. David Ayling, Geschäftsführer von Straightpoint: "Seit wir auf DMS von HBM umgestellt haben, ist die Ausfallrate minimal." In einigen Produkten sind bis zu vier DMS integriert.
Wägezelle mit drahtloser Kommunikation
Straightpoint, mit Sitz in Hampshire, ist weltweit führend in der Planung und Herstellung einer umfangreichen Produktpalette mit Nennlasten bis zu 1.000 Tonnen.
Dazu gehört auch der Bestseller des Unternehmens, Radiolink Plus, eine Wägezelle mit drahtloser Kommunikation und einem breiten Anwendungsbereich, u.a. in Hängewaagen, zum Ermitteln des Pfahlzugs und Prüfen von Hafenschleppern.
Die Wägezelle mit drahtloser Kommunikation hat einen Sendebereich von 250 Metern und ist in Tonnen kalibriert; auf Anfrage sind jedoch auch andere Bereiche erhältlich.
Ayling ergänzt: "Wir sind stolz darauf, dass unsere Messtechnikprodukte einen hervorragenden Ruf in puncto Genauigkeit und Zuverlässigkeit haben, was den Einsatz von DMS, die diese Anforderungen erfüllen, unabdingbar macht."
Kranwaage Miniweigher Plus
Seit 1987 produziert Straightpoint außerdem das Modell Miniweigher Plus. Diese Kranwaage ist nahezu für alle Anwendungen geeignet und mit Nennlastbereichen von 100 kg bis 5 Tonnen verfügbar.
Alle angebotenen Modelle ermöglichen die Steuerung des Taragewichts über einen Drucktaster und das Einstellen der Anzeigeeinheit auf Kilogramm, Pfund, KiloNewton und Tonnen.
Das Produkt wird mit einem qualitativ hochwertigen Crosby-Haken und Hebeöse geliefert, andere Elemente wie Gunnebo- oder Gelenkköpfe sind auf Anfrage erhältlich.
Schnell und zuverlässig
Aufgrund der bei Straightpoint in der Produktherstellung eingesetzten modularen Bauweise kann das Unternehmen einen großen Vorrat an Halbfertigprodukten auf Lager halten. Diese können schnell und den Kundenanforderungen entsprechend fertiggestellt und mit kurzen Lieferzeiten versendet werden.
Ayling merkt an: "Dank HBM erreichen wir unser Ziel, unsere Produkte schnell an unsere Kunden auszuliefern, denn die Unterstützung durch HBM ist schnell und zuverlässig und wird unseren Werten gerecht."
Seit über 30 Jahren produziert Straightpoint Wägezellen-Produkte für Kraftmessung, Lastüberwachung und Hängewaagen; mehr als 55% der Produkte sind für den Export bestimmt.