DIS2116 Sichere Digitale Waagenelektronik DIS2116 Sichere Digitale Waagenelektronik | HBM

DIS2116

Die digitale Waagenelektronik DIS2116 wurde durch WTX110-D ersetzt.

DIS2116 Sichere Digitale Waagenelektronik

DIS2116 ist die digitale Waagenelektronik, mit dem Ihre Fahrzeug- oder Gleiswaagen modernste Anforderungen an Sicherheit und Effizienz erfüllen können.

Denn der Funktionsumfang von DIS2116 geht weit über eine reine Digitalanzeige hinaus – sondern erlaubt auch das einfache Einstellen aller relevanten Kennwerte (z.B. Waagenkonfiguration, Eckenlastabgleich, Eichmodi, Messsignalfilter) bei maximaler Sicherheit für Ihre Daten.

Speziell im täglichen Einsatz an Fahrzeug- und Gleiswaagen mit vielen Beladevorgängen ist einfachste Bedienung des Wägesystems Pflicht. Mit seiner intuitiven Bedienung erlaubt Ihnen DIS2116 schnellstes Verändern aller relevanten Einstellungen. Besonders vorteilhaft für Sie ist der zeitsparende elektronische Eckenlastabgleich, der sich einfach und sehr genau bei hoher Reproduzierbarkeit schnell durchführen lässt.

DIS2116 erfüllt zudem Maximal-Anforderungen an die Sicherheit. Die neuesten EG-Richtlinien verlangen eine manipulationsfreie Datenübertragung. In seinem eichfähigen Modus garantiert die digitale Waagenelektronik DIS2116 die sichere verschlüsselte Übertragung der Messdaten.

Die Schnittstellen von DIS2116 eröffnen Ihnen nahezu alle Anschlussmöglichkeiten zur Integration der Waagenelektronik in andere Anlagen. Als Option steht Ihnen zudem ein Anybus-Port für den Anschluss an Ethernet- oder andere Bussysteme zur Verfügung.

Zusammen mit der Wägezelle C16i arbeitet DIS2116 als rein digitale Messkette. So nutzen Sie alle Vorteile der sicheren digitalen Messsignalverarbeitung – wie zum Beispiel Signalqualität, EMV-Sicherheit und Dynamik ohne Datenverlust. Mit einem DIS2116-Gerät sind Fahrzeugwaagen mit bis zu drei Segmenten zu je maximal acht Wägezellen konfigurierbar. Zur Parallelschaltung der Wägezellen dient der digitale Klemmenkasten VKD2R-8.

 

  • Zum Anschluss digitaler Wägezellen
  • Alibi-Speicher für Druckdaten und Einstellungen
  • Verschlüsselte Messwertübertragung zwischen Wägezelle und DIS2116
  • COM-Port für einen Drucker (RS-232 oder USB)
  • PS2-Anschluss für externe Tastatur
  • Datenbankfunktion für Ein- und Ausgangswaage
  • Weitere Schnittstellen zum Datenaustausch mit übergeordneten Systemen
  • EG-Bauartzulassung der PTB liegt vor

Ecklastabgleich mit DIS2116

Um Messfehler zu vermeiden, ist vor Inbetriebnahme einer Waage ein Ecklastabgleich notwendig. In vielen Fällen ist dieser Ecklastabgleich zeitaufwändig und kompliziert zu bewerkstelligen.