Die batteriebetriebene, direkt anzeigende Lifterwaage SLS ist gemäß den Richtlinien ISO 13485 und 93/42/EEC als Medizinprodukt zugelassen und kann in bestehende Hängevorrichtungen eingebaut werden. Neben einer für medizinische Anwendungen zugelassenen geeichten Ausführung kann die Lifterwaage SLS auch in einer nicht geeichten Variante für den privaten Pflegebereich eingesetzt werden und ist durch ihre Schutzart IP54 optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Sie erfüllt alle Anforderungen der neuen RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und garantiert somit, nur noch minimale Spuren von Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom-VI oder bestimmte bromhaltige (Flammschutz) Mittel zu verwenden.

Video: Justierung der Hängewaage SLS von HBM

Für Medizin und Industrie – von der Patientenverwiegung bis zur Stückzahlermittlung

Sind Ihre Patientenlifter bereits mit einer Waage ausgestattet? Die Ermittlung des Patientengewichts wird immer wichtiger. Seit 2003 sind nach europäischem Recht geeichte Waagen erforderlich, wenn in Krankenhäusern Medikamente nach Patientengewicht dosiert werden sollen. Die geeichte Ausführung der Lifterwaage SLS wird diesen Anforderungen gerecht und ist somit insbesondere für den mobilen Einsatz im medizinischen Bereich geeignet.

Doch auch in der Industrie bietet SLS Vorteile. Eine geeichte SLS kann zur netzunabhängigen Gewichts- und Kraftermittlung eingesetzt werden. Die nicht eichfähige Version ist durch Zuschalten einer Zähl-Funktion neben der reinen Gewichtsermittlung von Bauteilen zur Kommissionierung auch optimal für eine Inventur per Stückzahl geeignet.

Die geeichte Einbereichs-Version der Lifterwaage SLS verfügt über eine Nennlast von 200 kg mit 100 g-Auflösung. Auch eine geeichte Zweibereichs-Version mit einem zusätzlichen Wägebereich bis 320 kg und 200 g-Auflösung ist erhältlich.

Logistikvorteil durch ortsunabhängige Eichung

Benötigen Sie geeichte Waagen für verschiedene Aufstellungsorte? Nutzen Sie den logistischen Vorteil durch ein einmaliges Feature der SLS! Die Lifterwaage kann auch noch nach dem Eichen und Versiegeln für den jeweiligen Aufstellungsort angepasst werden. Somit ist ein flexibler Vorrat an geeichten Waagen möglich. Mit entsprechender Schulung und Autorisation können Sie vor Auslieferung den örtlichen g-Faktor selbst eingeben.

Weitere Vorteile

  • SLS wurde von PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) nach OIML R 76 geprüft
  • Montageadapter in verschiedenen Ausführungsformen (Gewindebolzen, Gabeladapter, Haken, Ringöse) erhältlich und leicht montierbar
  • Hohe Überlastfestigkeit bis zu 1 t
  • Übersichtliche Anzeige
  • Einfache Bedienung über zwei Tasten
  • Automatische Abschaltfunktion wählbar im Zeitrahmen von 30 Sek. bis zu 10 Min.
  • Spezielle Filtermodi
  • Umschaltung der Gewichtseinheit kg/lbs (nur bei nicht eichfähiger Ausführung möglich)
  • Automatische Einschaltnullstellung
  • Optional mit EG-Konformitätsbewertung durch den Hersteller (Herstellerersteichung)
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung