Direkt Auswertungen in Echtzeit, auch für vorbeugende Wartung mit Fehlerauswertung.
Prozess-Controller MP85A FASTpress: Lückenlose Bewertung mit OK/nicht-OK-Bewertung
Der industrielle Messverstärker MP85A FASTpressm erfasst Signale von Press- und Fügeprozessen wie Nieten, Stanzen oder Einpressen mit bis zu 300 Vorgängen pro Minute enorm schnell und mit hoher 24-Bit-Auflösung – ideal für Produktionsüberwachung und End-of-line-Prüfung.
Dank Auswertung mit Toleranzband oder 9 individuell konfigurierbaren Toleranzfenstern erkennt der MP85A FASTpress Fehler direkt in Echtzeit und ermöglicht Werkzeugverschleiß-Erkennung im laufenden Betrieb.
Die 3-stufige FASTpress-Suite mit PME-Assistent, Visualisierung und Programmiertools ist optimal für jeden Anwendungsfall. Der MP85A FASTpress ist zusätzlich als Switch-Variante etwa für Haptik-Messungen bei Schaltelementen erhältlich.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,1
- Fügeprozesse: bis 300 pro Minute
- Geräteschnittstellen: Digital I/Os und Feldbus, CANopen, Profibus DPV1 und Profinet RT
Lückenlose Auswertung
- Zwei Messgrößen parallel erfassen mit 2-Kanal-Auswertung (y/x, y/t)
- Individuell einstellbare Auswertungsmethoden
- Umfassende Kontrolle mit Toleranzband, Hüllkurve, 9 Toleranzfenstern und Grenzwertüberwachung
- Intelligente Echtzeit-Datenreduktion
- Bis zu 1.000 speicherbare Parametersätze

Präzise und robust
- Hohe 24-Bit-Auflösung für enorme Präzision in kleinen Teillastbereichen
- Hohe EMV-Festigkeit für raue Bedingungen
- Schnelle Integration mit TEDS-Modulen
- Zwei universelle Eingänge für DMS, Halb- und Vollbrücken, Zähler sowie SSI-Drehgeber; per Software konfigurierbar

Präzise Messergebnisse dank hoher Messauflösung und Störsicherheit
Optimales Softwarepaket
- Hochflexibles Softwarepaket mit 3-Stufen-System für industriellen Einsatz
- Parametrierung mit kostenlosem PME-Assistenten
- Anpassbare Plug-ins für individuelle Anwendung
- Speicherung von IO/NIO-Prozessdaten in unterschiedlichen Datenformaten (ASCII, Q-DAS, IPM) via Ethernet oder interner Speicherkarte

Perfekte Softwarelösung für viele Anwendungen mit individualisierbarem 3-Stufensystem
Tutorial: Einrichtung und Nutzung des Prozesskontrollers MP85A FASTpress von HBM
Die Merkmale des MP85A FASTpress
Verfügbar in verschiedenen Varianten
- MP85A FASTpress für Einpressvorgänge
- MP85A EasySwitch für Schalterprüfungen
- ePlan-Makros verfügbar
- Anzeige- und Bedienterminals auf Anfrage
- Programmierbeispiele für Simatic-Step7
MP85A CAD Step Files
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| MP85A FASTpress CAD step-Dateien |
MP85A FASTpress Dokumentation und Downloads
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| MP85A / MP85ADP FASTpress - Caractéristiques techniques | French | |||
| MP85A / MP85ADP FASTpress - Data Sheet | English | |||
| MP85A / MP85ADP FASTpress - Datenblatt | Deutsch | |||
| Broschüren | ||||
| MP85A FASTpress - Brochure | French | |||
| MP85A FASTpress - Brochure | English | |||
| MP85A FASTpress - Broschüre | Deutsch | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| MP85A - Aide sur | French | |||
| MP85A - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| MP85A - Description d'interface | French | |||
| MP85A - Program Help | English | |||
| MP85A - Programmhilfe | Deutsch | |||
| MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
| Kurzanleitungen | ||||
| MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
| MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Kurzanleitung | English, Deutsch | |||
| Zubehör | ||||
| GK7000 / GK7600 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French | |||
| GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
| GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
| GK7000 / GK7600 - Datenblatt | Deutsch | |||
| P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
| P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | Deutsch | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
| MP85A - Sicherheitshinweise | French, English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| MP85A / MP85ADP - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| Gerätebeschreibung | ||||
|
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Datum: 11/2011 | Version: 1.01 | Dateigröße: 33 KB | sprachunabhängig | |||
| Firmware | ||||
|
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Datum: 04/2021 | Version: 2.38 | Dateigröße: 429 KB | sprachunabhängig | |||
|
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Datum: 05/2007 | Version: HW1 | Dateigröße: 887 KB | sprachunabhängig | |||
|
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Datum: 12/2016
|
Version: HW2
|
Dateigröße: 2 MB
| sprachunabhängig | |||
| Software | ||||
|
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Datum: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Dateigröße: 15 MB | sprachunabhängig | |||
|
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Datum: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Dateigröße: 5 MB | sprachunabhängig | |||
|
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Datum: 08/2011 | Version: 1.00 | Dateigröße: 19 MB | sprachunabhängig | |||
|
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Dateigröße: 81 KB | sprachunabhängig | |||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Datum: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Dateigröße: 165 MB
| sprachunabhängig | |||
|
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Datum: 07/2015 | Dateigröße: 2 MB | sprachunabhängig | |||
|
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Datum: 07/2010 | Dateigröße: 6 MB | sprachunabhängig | |||
|
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Datum: 02/2020 | Dateigröße: 197 MB | sprachunabhängig | |||
|
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Datum: 07/2013 | Version: 1.20 | Dateigröße: 30 KB | sprachunabhängig | |||
|
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Datum: 05/2019 | Dateigröße: 23 MB | sprachunabhängig | |||
|
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Datum: 07/2015 | Dateigröße: 926 KB | sprachunabhängig | |||