Prozess-Controller MP85A-S EASYswitch: Haptik und Funktion effizient prüfen

Der industrielle Prozess-Controller MP85A-S EASYswitch erfasst mit seinen beiden universellen digitalen Signaleingängen gleichzeitig verschiedenste Messdaten zu Funktion und Haptik von Schalter- und Schließsystemen in nur einem Prüfzyklus. 

MP85A-S EASYswitch kommt zum Beispiel in End-of-line-Tests der Automotive- und Möbelindustrie zum Einsatz, unter anderem zur Prüfung von Schaltern sowie von Schubladen- und Schließelementen. Mit seinen leistungs­starken Schaltpunkt-Algorithmen, Toleranzfenstern und der schnellen Grenzwert-Alarmierung ist der intelligente Prozess-Controller individuell anpassbar und sorgt so für eine 100-prozentige Qualitätsüberwachung – damit Schalter und Schließsysteme im späteren Einsatz immer zuverlässig funktionieren.

MP85A-S EASYswitch prüft bis zu 5 Schaltelemente gleichzeitig, visualisiert die Messdaten in Echtzeit und ermöglicht mit 1.000 Speicherplätzen für Rezepturen (Einstellungs-Sets) schnelle und unkomplizierte Produktionswechsel. Zugleich vereinfacht das umfangreiche und mehrstufige Softwarepaket FASTpress Suite Konfiguration sowie Messdaten-Auswertung und Dokumentation.

  • Geräteschnittstellen: Digital I/Os und Feldbus
  • Speicherplätze für Rezepturen (Einstellungs-Sets): 1.000

Lückenlose Auswertung

  • 2-Kanal-Auswertung im y/x- oder y/t-Betrieb
  • Intelligente Echtzeit-Datenreduktion
  • Gleichzeitige Prüfung von bis zu 5 Schaltelementen
  • Schaltpunktlage, -vorgang, -richtung und -wiederholungen sowie Betätigungskraft und -moment im Schaltprüffenster
  • Fehlerfreie Prozessüberwachung mit Diagnose-, Fehler- und Alarmsignalisierung
  • Echtzeit-Visualisierung von Mess- und Prozessdaten
  • Umfassende Kontrolle mit Toleranzfenster- und Grenzwert-Auswertungen

100 %-Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung in Echtzeit mit leistungsfähigen Algorithmen und Alarmierung

Universeller Einsatz

  • Zwei universelle Messeingänge für DMS, induktive Halb- und Vollbrücken, Zähler sowie SSI-Drehgeber
    Schneller Zugriff auf bis zu 1.000 gespeicherte Einstellungs-Sets (Rezepturen)
  • Erfassung kleinster Teillastbereiche mit hoher 24-Bit-Auflösung
  • Hohe EMV-Festigkeit
  • Einfache Installation und Parametrierung mit PME- Assistenten sowie TEDS-Sensorerkennung

Nutzbar für zahlreiche Anwendungen dank gespeicherter Parameter

Stand-alone oder vernetzt

  • Kostenfreier PME-Assistent für Parametrierung
  • Einfache Dokumentation von Prozessdaten und IO/NIO-Ereignisse im ASCII, Q-DAS oder IPM-Datenformat via Ethernet oder interner Speicherkarte
  • Leistungsstarke Software FASTpress Suite und INDUSTRYmonitor für Produktion erhältlich samt Programmbeispiel für alle gängigen Feldbusse

Einfache Inbetriebnahme und umfassende Dokumentation mit kostenfreiem PME-Assistenten und umfangreicher Software-Suite

MP85A EASYswitch - Produktdokumentation und Downloads

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
Italian
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
French
English
English
Deutsch
Deutsch
Deutsch
French
Italian
Italian
French
English
Kurzanleitungen
Italian
French, English, Deutsch
Zubehör
French
English
Deutsch
Sicherheitshinweise
Italian
French, English, Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Datum: 08/2011
Version: 1.00
Dateigröße: 19 MB
sprachunabhängig

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).


Datum: 11/2011
Version: 1.01
Dateigröße: 33 KB
sprachunabhängig

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.14)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.18)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.


Datum: 03/2017
Version: 1.51
Dateigröße: 164 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Datum: 05/2007
Version: HW1
Dateigröße: 887 KB
sprachunabhängig

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38


Datum: 12/2016
Version: HW2
Dateigröße: 2 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP:
The example of the communication with the MP85A about Ethernet please unzip recursive in the ZIP archive (relatively stored paths). The program sends and receives data by means of the functions AG_send and AG_Recv (FC5 and FC6). It are sent 10 bytes to the SPS and 14 bytes should be received again. In this project the Siemens CPU317-2 DP has the IP address 172.21.64.250. The IP address of the MP85 is 172.21.64.253 (port 4020). A description with program-code and comments is shown in the documents „OP1_MP85A_Eth-Com-CPU317-2 DP.pdf “
Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the MP85ADP(-S) into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.


Datum: 07/2015
Dateigröße: 2 MB
sprachunabhängig

Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7:
This basic example shows the transmission of measuring-value and Control-word (Float data format) from the MP85ADP(-S) via Provibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC). Programming is done in Step7 Siemens software using the function blocks for reading (SFC14) and writing (SFC15) MP85ADP data. Further more the example contains reading and writing the workpiece-id via the Profibus DPV1-function using the function-blocks for reading (SFB52) und writing (SFB53) to MP85ADP(-S). A description with program-code and comments is shown in the documents „OB1_DPV1_Werkstueck_de.pdf“ and „OB1_DPV1_Werkstueck_en.pdf“.
Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the MP85ADP(-S) into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.


Datum: 07/2010
Dateigröße: 6 MB
sprachunabhängig

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.


Datum: 07/2013
Version: 1.20
Dateigröße: 30 KB
sprachunabhängig

The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file.


Datum: 07/2015
Dateigröße: 926 KB
sprachunabhängig
Tech Notes

These instructions describe how to use a gateway for converting PROFIBUS-based MP85 communication to ProfiNet-based PLC communication (in this case: Siemens TIA).

English

These instructions describe how to use a gateway for converting PROFIBUS-based MP85 communication to ProfiNet-based PLC communication (in this case: Siemens TIA).

Deutsch
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung