Hinweis: MC2A / MC3 ist bis Ende 2019 verfügbar und wird durch den neuen und präzisen Messverstärker ClipX ersetzt.
MC2A/MC3: Signalumformer für DMS- und induktive Aufnehmer
Die Signalumformer (Messverstärker) MC2 und MC3A eignen sich als universelle, zuverlässige und trotzdem preiswerte Messausrüstung, insbesondere für die industrielle Automatisierung und Fertigungsüberwachung.
Die einkanaligen Module arbeiten mit störsicherer Trägerfrequenz-Speisung und ermöglichen so die schnelle Bildung robuster und störsicherer Messketten.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,1%
- Messeingänge für viele gängigen Signale in Produktion, Prüfstand und der Wägetechnik
- Spannungsausgang: +/-5V; Stromausgang optional verfügbar
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse

MC2A/MC3 Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| MC2A, MC3 - Caractéristiques techniques | French | |||
| MC2A, MC3 - Data Sheet | English | |||
| MC2A, MC3 - Datenblatt | Deutsch | |||
| MC2A, MC3 - Prospetto dati | Italian | |||
| Broschüren | ||||
| Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
| Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
| Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
| HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
| HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
| HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
| Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
| Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | Deutsch | |||
| Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| MC2A - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch | |||
| MC2A - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MC3 - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||